Racores y adaptadores de diagnóstico en línea | #GMA3/22LCF


LOADING IMAGES
GMA3/22LCF
Click to View CAD Model

Racores y adaptadores de diagnóstico en línea | #GMA3/22LCF

Productos de diagnóstico Parker: para instalarse en líneas de tubos o conjuntos de mangueras sin desplazar el adaptador del puerto y trabajar con productos electrónicos de diagnóstico y equipos mecánicos de detección de presión y temperatura.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta tórica: na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (mm): M16X2
  • Estilo de la conexión 3: M16 Test Point Connector
  • Estilo de la conexión 2: Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (mm): 22L
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 22L
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg): na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (mm): na
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): na
  • Material del cuerpo: Steel
  • Estilo de la conexión 1: Male 24° Metric Flareless with Nut and Ferrule
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de conexión: Unión en T con conector de punto de prueba M16
  • Presión estática máxima: 3600 psi
  • Presión dinámica máxima: 2300 psi
Safety Warning

Información del artículo

Las uniones en T de diagnóstico en línea de Parker están diseñadas en torno a las dos interfaces hidráulicas más comunes de tubos y mangueras: sello de estanqueidad de la junta tórica (ORFS), Seal-Lok, y JIC abocardado a 37°, Triple-Lok®. Esta línea de productos, desarrollada para trabajar en combinación con los productos electrónicos de diagnóstico disponibles en la Quick Coupling Division de Parker y otros equipos mecánicos de detección de la temperatura y la presión, está diseñada para instalarse en una línea de tubos o en un conjunto de mangueras sin tener que desplazar el adaptador del puerto.

Mercados:
• Construcción
• Móvil
• Agricultura
• Manejo de materiales
• Máquinas herramienta
• Gas y petróleo
• MRO

Características/beneficios:
• La función de conexión giratoria abocardada a 37° y ORFS ofrece un posicionamiento ilimitado sin tener que desplazar el adaptador del puerto.
• El cuerpo agrandado y alargado hexagonal garantiza que el puerto de diagnóstico ofrezca una capacidad de presión y de conexión de rosca completa.
• La línea de productos de uniones en T de diagnóstico incluye lo siguiente: Punto de prueba de diagnóstico (series EMA3 y PD), adaptador de conversión y adaptadores de manómetro.
• Disponible en acero en tamaños de ¼" a 1 ½" o de 6 mm a 38 mm con presiones de trabajo de hasta 10 000 PSI.

Aplicaciones:
• Mediciones de presión y temperatura en línea
• Muestreo de aceite en línea
• Diagnóstico sobre el terreno sin tener que eliminar los adaptadores del puerto

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620