SV105F02V - Válvula de secuencia de accionamiento directo | Parker NA

Válvula de secuencia de accionamiento directo | #SV105F02V

Válvula de secuencia de accionamiento directo | #SV105F02V OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Documents" or "Related products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 10 GAL/MIN, 38 L/MIN
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600 PSI, 250 BAR
  • Rango de control de presión: 75-200 PSI, 5.1-14 BAR
  • Mecanismo de ajuste: Fixed
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Piloto hermético incluido: No
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Caudal: 10 gal/min, 38 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Rango de control de presión: 75-200 psi, 5.1-14 bar
  • Mecanismo de ajuste: Fixed
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Piloto hermético incluido: No
  • Índice de caudal máximo: 10 gal/min, 38 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Presión del depósito máxima: 3600 psi, 250 bar
  • Presión de ajuste estándar: 100 psi, 6.9 bar
  • Ajuste de presión máxima: 200 psi, 14 bar
  • Sensibilidad de control de presión: 27 per turn psi, 1.8 per turn bar
  • Tasa de fuga: 82 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Opción de drenaje: Internal
  • Ubicación del piloto: External
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Normally Closed
  • Tamaño de la cavidad: C10-3
  • Función: Direct Acting Sequence
  • Tipo de operación: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 50-56 Nm, 37-41 lb-ft
  • Temperatura de funcionamiento: -15 to +400 °F, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +400 °F, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °F, -26 °C
  • Peso: 1 lb, 0.45 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

La familia de válvulas de secuencia de acción directa de Parker es de acción rápida y está diseñada para aplicaciones secuenciadas con presiones de hasta 420 bar (6000 psi) y flujos de hasta 56 lpm (15 gpm) en una variedad de tamaños. La selección de estilos de ajuste de presión y controles controlados o ventilados hacen de estas válvulas una solución ideal para controlar múltiples secciones de circuito que operan con diferentes configuraciones de presión. Las válvulas normalmente abiertas y normalmente cerradas están disponibles en configuraciones de 2 posiciones de 2 vías o de 2 posiciones de 3 vías. Estas válvulas de secuencia de acción directa se pueden usar dentro de circuitos de sujeción o aplicaciones de sistemas alto / bajo en varios mercados industriales y móviles.

Mercados:
• agricultura
• construcción
• Manejo de materiales
• Varios industriales
• Fabricación miscelánea
• Móvil misceláneo

Características y beneficios:
• Respuesta rapida
• Topes mecánicos internos que limitan el recorrido del carrete.
• Piezas de tierra endurecidas y de precisión para mayor durabilidad.
• Todas las partes externas galvanizadas
• Ajustes ajustables, fijos o resistentes a la manipulación disponibles.

Aplicaciones:
• circuitos de descarga
• Sistemas altos / bajos
• Aplicaciones de secuenciación

Información técnica adicional:
Las válvulas de secuencia de acción directa son dispositivos de tipo carrete que permiten que múltiples funciones operen en secuencia sin la necesidad de válvulas solenoides, interruptores de límite o sistemas de control complejos. Las válvulas de secuencia B02, B04 y SV10 de Parker proporcionan opciones de diseño para la secuencia de 2 posiciones de 2 vías o de 2 posiciones de 3 vías con señales piloto y drenajes provistos interna o externamente. Las versiones con drenaje externo no son sensibles a la presión aguas abajo si se drenan al tanque. Se pueden usar una o más válvulas de secuencia en un circuito para permitir que múltiples funciones operen en un orden específico basado en la presión. Están disponibles versiones normalmente cerradas y normalmente abiertas para permitir flexibilidad de diseño.

Las series de válvulas de secuencia de acción directa B04H4, B04J4 y SV104 de Parker se pilotean externamente y se drenan externamente. El B04H4 normalmente cerrado es una válvula de 2 vías y 2 posiciones que bloquea el flujo en ambas direcciones hasta que una presión de suministro de piloto externo supera la configuración de secuencia. B04J4 y SV104 son válvulas de 2 vías y 2 posiciones normalmente abiertas que permiten un flujo bidireccional hasta que el suministro del piloto externo alcanza la configuración de secuencia. Las tres válvulas son insensibles a la contrapresión cuando su línea de drenaje está conectada al tanque.

Las series de válvulas de secuencia de acción directa B04F3, B04G3, B04K4 y SV105 de Parker se pilotean externamente y se drenan internamente. B04F3 y SV105 normalmente cerrados son válvulas de 2 vías y 2 vías que evitan que el flujo pase del puerto 3 a 2 hasta que una presión de suministro de piloto externo supere la configuración de secuencia. Una vez que se alcanza la presión de secuencia, la válvula se abrirá permitiendo el flujo del puerto 3 al 2. B04G3 es una válvula normalmente abierta de 2 posiciones y 2 vías que permite el flujo del puerto 2 al 3 hasta que la presión piloto externa alcance el flujo de bloqueo de la presión de secuencia desde 2 a 3. B04K4 es una válvula normalmente abierta de 2 posiciones y 3 vías que permite un flujo bidireccional entre los puertos 2 y 3 hasta que se cumpla la presión de secuencia. Una vez que la presión piloto excede la presión establecida, el puerto 2 se bloquea y se permite el flujo desde el puerto 3 al puerto 4. El drenaje interno hace que la presión aguas abajo sea aditiva al ajuste de presión de las válvulas, por lo tanto, es más común que el puerto aguas abajo sea conectado al tanque.

Las válvulas de secuencia de 2 vías y 3 posiciones de acción directa B02E3F y B04E3 de Parker se pilotean internamente y se drenan internamente. El flujo del puerto 2 al 1 normalmente está abierto hasta que la presión en el puerto 1 excede la configuración de las válvulas que cierra el puerto 3 y permite el flujo del puerto 1 al puerto 2.

La válvula de secuencia de 3 vías y 3 posiciones de acción directa SV103 de Parker se pilota internamente y se drena externamente. El flujo del puerto 1 al 2 está normalmente cerrado hasta que la presión en el puerto 1 excede la configuración de secuencia que permite el flujo del puerto 1 al 2. El puerto 3 es una ventilación de cámara de resorte dedicada que hace que la válvula sea insensible a la presión aguas abajo en el puerto 2.

Comuníquese con nosotros si tiene una aplicación de secuencia que requiera tasas de flujo más altas. Las válvulas de secuencia operadas por piloto son capaces de flujos de hasta 42 GPM. Se pueden lograr flujos más altos de hasta 130 GPM con el uso de elementos lógicos y pequeñas válvulas piloto.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505