Conectores de instalación directa | #6271 14 00


LOADING IMAGES
6271 14 00
Click to View CAD Model

Conectores de instalación directa | #6271 14 00

Una gama de conectores de alto rendimiento dedicados a los sistemas de instalación directa de FTTx para garantizar un uso fácil y un tiempo de servicio prolongado.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 14 mm (O.D.)
  • Estilo de productos: Direct Install Equal
  • Material del cuerpo: Policarbonato
  • Material de la junta: NBR (O-Ring)
  • Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • Presión de trabajo máxima: 15 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 25
  • Peso: 0.014 kg
  • Aplicación: Redes de instalación directa, microtuberías, soplado de aire, conductos aéreos, conductos auxiliares, Micro-Tubing, Air Blowing, Aerial Ducting, Sub-Ducts
  • Para tipo de fluido: Air, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos, IP68: Resistencia a la filtración ante el agua y el polvo, UL94 V-2: Resistencia a las llamas, familia de patentes FR2924194 (clips de seguridad), IP68 See page resistance to water and dust, UL 94 V-2 (Flame resistance), Patent Family FR2924194 (safety clips)
Safety Warning

Información del artículo

Una gama de conectores de alto rendimiento dedicados a los sistemas de instalación directa de FTTx* para garantizar un uso fácil y un tiempo de servicio prolongado.

FTTx Fibra al x = hogar, edificio, campus, etc.

Características/beneficios:

- Instalación optimizada

• Tecnología fiable de conexión a presión
• Distancia mínima entre dos tubos cuando se conecta, lo que elimina el riesgo de obstrucciones durante el soplado
• 1 conector para 2 grosores de pared diferentes de la tubería (puente posible entre microtubos de instalación directa enterrada y directa)
• Instalación intuitiva y diseño ultracompacto
• Clip de seguridad para evitar el riesgo de desconexión accidental

- Longevidad y fiabilidad

• Probada tecnología de conexión para garantizar la capacidad de expansión de la red
• Sellado perfecto IP68: protección total contra el ingreso de partículas
• UL94 V-2: resistencia a las llamas para instalaciones de interior
• Código de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• 100 % a prueba de fugas durante producción

Mercados:

• Telecomunicaciones
• Tecnología de la información

Aplicaciones:

• Conector para aplicaciones FTTX
• Transporte de aire y agua
• Redes de instalación directa
• Soplado de aire
• Conductos aéreos
• Conductos auxiliares

Tecnologías:

• Conectores de tubo a tubo
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores de fibra óptica

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire, agua
• Materiales: policarbonato, acero inoxidable, polímero técnico, NBR
• Presión: De 0 a 15 bar
• Temperatura: De -15 °C a +45 °C
• Temperatura de almacenamiento: De -20 °C hasta +80 °C

Normativas:

• ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos
IP68 Resistencia a la filtración ante el agua y el polvo
• UL94 V-2: Resistencia a la llama
• Familia de patentes FR2924194 (clips de seguridad)

Tipos de producto:

• Conector de tubo a tubo igual
• Conector de tubo a tubo igual con clips de seguridad rojos a prueba de manipulaciones
• Tapón terminal
• Tapón terminal con clip de seguridad rojo a prueba de manipulaciones

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098