Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Standard Duty Water Suction Hose is designed for water transfer in applications to 180°F and 150 psi, Series 7392E
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Construction, Maintenance & Repair Products BUL 4480-B217 |
| Productos | D.I. de la manguera (pulg) |
|---|---|
| 7392E-1500 | 1-1/2 |
| 7392E-2000 | 2 |
| 7392E-2500 | 2-1/2 |
| 7392E-3000 | 3 |
| 7392E-4000 | 4 |