DAY-FLO® Heavy Duty Water Discharge Hose, Series 7306H | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
DAY-FLO® Heavy Duty Water Discharge Hose, Series 7306H

DAY-FLO® Heavy Duty Water Discharge Hose, Series 7306H OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance

Especificaciones técnicas

  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Black
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Aplicación: Water
  • Peso: 0.12 to 0.75 kg/m, 0.85 to 5.4 lb/ft, 0.85 to 5.40 lb, 0.39 to 2.45 kg
  • Presión de trabajo máxima: 1.0 to 1.4 MPa, 150 to 200 psi, 10.3 to 13.8 bar
  • Diámetro interior de manguera nominal: 40 to 250 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Color de la cubierta: Black
  • Tipo de paquete: Coil
  • Diámetro interior: 1-1/2 to 10 inch, 38.0 to 254.0 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Plies of Textile
  • Tamaño: -24 to -160
  • Radio de curvatura mínimo: n/a
  • Diámetro exterior: 2.032 to 10.646 inch, 51.6 to 270.4 mm
  • Estructura de la cubierta: Wrapped
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Longitud por paquete: 50 to 100 ft

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 7306H Day-Flo Heavy Duty Water Discharge Hose provides excellent medium pressure, heavy duty service across multiple applications. The medium wall thickness provides durable service.

Markets:
• Agriculture
• Construction
• General Industrial
• Surface Mining

Features/Benefits:
• Tube: Black EPDM for versatile service to 212°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability.
• Cover: Black EPDM for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering resistance.

Applications:
- media
• Alkalies
• Brine
• Glycols
• Herbicides
• Mild chemicals
• Slurries
• Water
- usage
• Irrigation
• Pumps

Safety/Technical:
• Design Factor: 4:1
•  Click here to link to CrimpSource® for current crimp specifications.  

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Build-A-Hose
×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Presión máxima de funcionamiento (psi)
7306H-1500 1-1/2 200
7306H-2000 2 200
7306H-2500 2-1/2 200
7306H-3000 3 200
7306H-4000 4 200
7306H-5000 5 200
7306H-6000 6 200
7306H-8000 8 200

687PDC
687583