Standard Duty Water Discharge Hose, Series 7306E | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Standard Duty Water Discharge Hose, Series 7306E

Standard Duty Water Discharge Hose, Series 7306E OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Black
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Peso: 0.42 to 1.4 lb/ft, 0.06 to 0.19 kg/m, 0.19 to 0.64 kg/ft
  • Presión de trabajo máxima: 1 MPa, 150 psi, 10.3 bar
  • Diámetro interior de manguera nominal: 40 to 100 mm
  • Aplicación: Water
  • Diámetro interior: 1-1/2 to 4 inch, 38.1 to 102 mm, 38.1 to 102.0 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Plies of Textile
  • Tamaño: -24 to -64
  • Radio de curvatura mínimo: n/a
  • Diámetro exterior: 1.800 to 4.450 inch, 46.0 to 110.8 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °F, -29 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F, 82 °C
  • Longitud por paquete: 100 ft
  • Estructura de la cubierta: Wrapped
  • Color de la cubierta: Black
  • Número base: 7306E
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 7306H Standard Duty Water Discharge Hose provides excellent medium pressure, standard duty service across multiple applications.

Markets:
• Agriculture
• Construction
• General Industrial
• Surface Mining

Features/Benefits:
• Tube: Black EPDM for versatile service to 180°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability.
• Cover: Black EPDM for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering resistance.

Applications:
- media
• Alkalies
• Brine
• Glycols
• Herbicides
• Mild chemicals
• Slurries
• Water
- usage
• Irrigation
• Pumps



Warnings:
• Couplings attached with bands or clamps may reduce the working pressure of the hose assembly to less than the maximum rated working pressure of the hose. Refer to NAHAD Industrial Hose Assembly Guidelines.


Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687583