Conexiones tipo banjo DIN Ermeto | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tipo de conexión 1

Tamaño de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Tamaño de la conexión 2

Tipo de conexión 3

Tamaño de la conexión 3

Material del cuerpo

Tipo de junta

Serie del producto

Accesorios incluidos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conexiones tipo banjo DIN Ermeto

Conexiones tipo banjo DIN Ermeto

La función principal de los accesorios de banjo DIN de Ermeto es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de accesorios DIN está disponible en acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Ermeto
  • Aplicación: Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel Transfer, Hydraulics, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation, Fuel Transfer, Hydraulics
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Adjustable Position, Banjo
  • Serie del producto: EO Heavy, EO Light, EO Very Light
  • Configuración: Tube to Port
  • Presión de trabajo máxima: 100 to 420 bar
  • Forma: Branch Tee, Elbow 90°
  • Tipo de conexión 1: Male, 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 4 to 42 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Male, 24° Cone, BSPP, Metric
  • Tamaño de la conexión 2: View Part Details.
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN, ISO 8434, ISO 9974, ISO 1179
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: Pre-assembled with EO-2 Functional Nut, Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring, Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring, Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
  • Material del cuerpo: Brass, Stainless Steel, Steel
  • Tipo de junta: Sealing Edge, Sealing Ring, Soft Seal
  • Material de la junta: FKM (Eolastic), Metal, NBR (Eolastic)
  • Temperatura ambiente máxima: 300 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 572 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -40 °F (Steel), -76 °F (Stainless Steel)
  • Temperatura máxima del fluido: 120 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 248 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -40 °F (Steel), -76 °F (Stainless Steel)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los accesorios Banjo se utilizan en aplicaciones con espacio limitado que implican altos niveles de presión de trabajo.

En el pasado, la gama de productos de accesorios para banjo de Parker ha incluido las series de propiedades W H (resistente a alta presión), SWVE (diseño compacto) y DSVW (muy buen flujo).

Ahora, hemos combinado estas 3 series para crear la nueva serie WHK, uniendo todas las ventajas de nuestros antiguos diseños de herrajes para banjo.

Además de las características del producto, también se mejoró la seguridad del producto.

Por el nuevo diseño, los pernos de banjo no pueden caerse durante el montaje gracias al diseño optimizado. Por encima de eso, ya no es posible una confusión entre las dimensiones métricas y en pulgadas.

Mercados:

• Automotive

• Defence

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Mobile

• Oil and Gas

• Power Generation

• Process

• Transportation

• Water


Aplicaciones:

Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características / beneficios:

• Resistente a altas presiones (hasta 420 bar)

• Diseño compacto

• Sistema de sellado suave con excelentes propiedades de sellado

• Baja pérdida de presión gracias al diseño optimizado de los pernos de banjo con perforación en ángulo

• 2 en 1: versión de sellado de metal disponible, no se requiere un anillo de sellado de metal adicional

• Seguridad mejorada

• Mejora de la gestión del almacén

Documentos relacionados

×
Productos Forma Tipo de conexión 1 Tamaño de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Tamaño de la conexión 2 Tipo de conexión 3 Tamaño de la conexión 3 Material del cuerpo Tipo de junta Serie del producto Accesorios incluidos
WH06LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH06LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH22LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH16SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH16ZSR71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH20SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH20SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH10LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH10LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH42LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH10ZLR71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH25SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH25SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH12LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH12ZLR71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH30SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH30SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH15LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH15LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH15LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH06LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH15ZLR71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH38SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH18LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH22LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH10SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH08LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH25SMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH18LR71 Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH08SRCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH06LRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH18LRKD71 Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH12LRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
TH35LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH10SRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH16ZSRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH16SRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH06LMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH10LMOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH06LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH18LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH16SMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH10SMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH10LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH06SMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH10LMKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH10ZLMKD71 Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH12LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH10ZSRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH22LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH06LMCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH18LMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH30SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH22LROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH18LMOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH06ZLRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH28LMKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
TH12SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH12SRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH15LRCF Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH22LROMD71 Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH12SRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH08SR71 Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH20SRCF Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WH10SM71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH22ZLR71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH16SMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH08LRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WH12ZSR71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH06LROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH08ZLRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH18LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH28LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH10LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH10SR71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH28LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH08LR71 Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH22LR71 Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH28LR71 Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH18ZLR71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH10LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH18LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH06SMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH06LRCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH10LROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH28LRCF Branch Tee Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH10SRCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH06SROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH16SRCF Branch Tee Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08LRKD71 Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH20SROMD71 Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH15LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH20SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH12LMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH12SMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH35LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH08SMKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08SMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH22LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH22ZLMKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH15LMKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
TH22LMKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH20SM71 Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH12LMKD71 Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH15LMKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
TH15LMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH08LMCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH12LMCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08LMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH16SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH16SRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08SRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH10LMOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH10LMCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH20SRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH42LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH06SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH06SRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH18ZLRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH15LRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH20ZSRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH20SRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH10ZLRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH10LRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
TH12LRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH28LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH15ZLRKD71 Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH18LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH15ZLRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
TH15LRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
TH18LRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH25SROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH38SRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH12LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH25SRCF Branch Tee Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08SRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH12SR71 Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH06LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH10SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH25SRKDOMD71 Branch Tee Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
TH10LRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
TH06SRCF Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH10SR71 Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH12SROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH28LRKD71 Branch Tee Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH10LRKDSCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08LRCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH06LROMD71 Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH10LROMD71 Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH10LRCF Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH10LR71 Branch Tee Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH12LROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH12LRCF Branch Tee Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH08SROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
TH06LR71 Branch Tee Male 24° Cone 6 mm O.D Male 24° Cone 6 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH08LROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
TH18LRCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
TH18LROMDCF Branch Tee Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH08LMKDSOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH20SM71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06SM71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH15LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH12SM71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH22LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH16SROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH18LM71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08LMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH06ZLM71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH12SMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH08LROMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Light n/a
WH08SM71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
TH08SRKDSOMDCF Branch Tee Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WH06LMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH06LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH06LROMDMS Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Brass Sealing Ring EO Light n/a
WH06SMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH06ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH08LMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH08LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH08SMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH08SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH08SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH08ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH08ZSRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH10LMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH10LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH10LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH10LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH10LRMS Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Brass Sealing Ring EO Light n/a
WH10LROMDMS Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Brass Sealing Ring EO Light n/a
WH10SMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH10SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH10SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH10ZLMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH10ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH10ZSRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH12LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH12LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH12LRMS Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Brass Sealing Ring EO Light n/a
WH12SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH12SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH12ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH12ZSRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH15LMKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH15LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH15LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH15LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH15ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH16SMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH16SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH16SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH16ZSRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH18LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH18LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH18LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH18LRMS Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Brass Sealing Ring EO Light n/a
WH18ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH20SMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH20SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH20SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH20ZSRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH22LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH22LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH22ZLRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH25SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH25SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH25ZSRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WH28LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH28LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH30SRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH35LMKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH35LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
WH35LRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WH38SRKDOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WH42LRKD71 Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A 316 Stainless Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK04LLMCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male Metric M8x1.0 Steel Sealing Ring EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK04LLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male Metric M8x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK04LLMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male Metric M8x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light n/a
WHK04LLMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male Metric M8x1.0 Steel Sealing Ring EO Very Light n/a
WHK04LLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK04LLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK04LLRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light n/a
WHK04LLROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Very Light n/a
WHK04ZLLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male Metric M8x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK04ZLLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 4 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06LLMCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK06LLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK06LLMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light n/a
WHK06LLMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Very Light n/a
WHK06LLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK06LLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK06LLRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light n/a
WHK06LLROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Very Light n/a
WHK06LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK06LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK06LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK06LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK06SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK06SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK06SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK06SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK06SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK06ZLLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06ZLLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06ZLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK06ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 6 mm O.D Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08LLMCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK08LLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK08LLMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light n/a
WHK08LLMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Sealing Ring EO Very Light n/a
WHK08LLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK08LLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
WHK08LLRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light n/a
WHK08LLROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Sealing Ring EO Very Light n/a
WHK08LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK08LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK08LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK08LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK08SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK08SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK08SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK08SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK08SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK08ZLLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M10x1.0 Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZLLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/8 A Steel Soft Seal EO Very Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M12x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZSRCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK08ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 8 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK10LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK10LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK10LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK10LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK10SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK10SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK10SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK10SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK10SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK10ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M14x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK10ZLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK10ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK10ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK10ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 10 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK12LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK12LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK12LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK12SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK12SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK12SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK12SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK12SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK12ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M16x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK12ZLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK12ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK12ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK12ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK15LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK15LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK15LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK15LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK15LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK15LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK15LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK15LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK15ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male Metric M18x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK15ZLRCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK15ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 15 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK16SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK16SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK16SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK16SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK16SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK16SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK16SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK16SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK16ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK16ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 16 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK18LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK18LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK18LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK18LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK18LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK18LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK18LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK18LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK18ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male Metric M22x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK18ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 18 mm (O.D.) Male BSPP G 1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK20SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK20SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK20SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK20SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK20SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK20SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK20SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK20SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK20ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male Metric M27x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK20ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 20 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK22LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK22LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK22LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK22LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK22LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK22LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK22LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK22ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male Metric M26x1.5 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK22ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK25SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK25SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK25SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK25SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK25SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK25SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK25SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK25SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK25ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK25ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 25 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK28LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK28LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK28LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK28LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK28LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK28LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK28LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK28LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK28ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male Metric M33x2.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK28ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 28 mm (O.D.) Male BSPP G 1 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK30SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK30SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK30SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK30SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK30SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK30SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK30SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK30SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK30ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK30ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK35LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK35LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK35LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK35LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK35LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK35LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK35LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK35LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK35ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male Metric M42x2.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK35ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 35 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/4 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK38SMCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK38SMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK38SMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK38SMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK38SRCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Sealing Ring EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK38SRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK38SRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy n/a
WHK38SROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Sealing Ring EO Heavy n/a
WHK38ZSMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK38ZSRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 38 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Heavy Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK42LMCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK42LMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK42LMCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK42LMOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK42LRCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Sealing Ring EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK42LRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
WHK42LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK42LROMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Sealing Ring EO Light n/a
WHK42ZLMCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male Metric M48x2.0 Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK42ZLRCSCF Elbow 90° Male 24° Cone 42 mm (O.D.) Male BSPP G 1-1/2 A Steel Soft Seal EO Light Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
WHK12LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 12 mm (O.D.) Male BSPP G 3/8 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WHK22LRCSOMDCF Elbow 90° Male 24° Cone 22 mm (O.D.) Male BSPP G 3/4 A Steel Soft Seal EO Light n/a
WH30SMOMD71 Elbow 90° Male 24° Cone 30 mm (O.D.) Male Metric M 42x2.0 316 Stainless Steel Sealing Ring EO Heavy n/a

687PDC
687614