Componentes de conexión DIN Ermeto para racores de tubo hidráulicos de alta presión | #PSR08LX


LOADING IMAGES
PSR08LX
Click to View CAD Model

Componentes de conexión DIN Ermeto para racores de tubo hidráulicos de alta presión | #PSR08LX

Los componentes de conexión DIN Ermeto para racores de tubo hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para el montaje de una serie de accesorios completa (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel
  • Tamaño de la conexión 1: 8 mm (O.D.)
  • Estilo de productos: Progressive Stop Ring
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Industrial, Hydraulics
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Components, Progressive Stop Ring
  • Serie del producto: EO Light
  • Configuración: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 500 bar
  • Forma: n/a
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 1: 8 mm Tube O.D.
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 8434
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: Sealing Edge
  • Material de la junta: n/a
  • Temperatura ambiente máxima: 400 °C, 752 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -60 °C, -76 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 400 °C, 752 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -60 °C, -76 °F
Safety Warning

Información del artículo

Los componentes de conexión DIN Ermeto para racores de tubo hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para el montaje de una serie de accesorios completa (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). La tuerca funcional FM EO-2 está disponible con sellado NBR o sellado FKM.

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/beneficios:
• Los componentes de conexión para la versión de acero y acero inoxidable de los racores de tubo hidráulicos de alta presión cuentan con una alta resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales.
• La tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con sellado NBR o sellado FKM según los requisitos específicos. Esta función aumenta el rango de aplicación.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614