Accesorios de tubo hidráulicos de alta presión con espárrago macho DIN Ermeto | #GE08SRMS


LOADING IMAGES
GE08SRMS

Accesorios de tubo hidráulicos de alta presión con espárrago macho DIN Ermeto | #GE08SRMS

La función principal de los accesorios de tubo hidráulicos de alta presión con espárrago macho DIN de Ermeto es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero y en acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
  • Serie del producto: EO Heavy
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión 1: Male 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 8 mm (O.D.)
  • Tipo de conexión 2: Male BSPP
  • Accesorios opcionales: Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Hydraulics, Oilfield, Packaging
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Stud Fitting
  • Serie del producto: EO Heavy
  • Configuración: Tube to Port
  • Presión de trabajo máxima: 250 bar
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión 1: Male, 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 8 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Male, BSPP (ISO 1179)
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A inch Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 1179
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: Pre-assembled with Nut and EO-D Cutting Ring
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de junta: Sealing Edge
  • Material de la junta: Metal
  • Temperatura ambiente máxima: 300 °C, 572 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 300 °C, 572 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La función principal de los accesorios de tubo hidráulicos de alta presión con espárrago macho DIN de Ermeto es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de accesorios, tipos GEO, GE-M-ED, GE-R-ED hasta GE-M, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, estos accesorios se pueden entregar con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o sello elastomérico (EO-2).


Mercados:

• Automotor

• Defensa

• Energía

• Medio ambiente

• Industrial

• Infraestructura

• Máquinas herramienta

• Manejo de materiales

• Móvil

• Petróleo y gas

• Generación de energía

• Proceso

• Transporte

• Agua


Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características / beneficios:

• Los accesorios de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones.

• Alta presión: Los racores hidráulicos de alta presión con espárrago macho DIN de Ermeto tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614