GE35LR1/2CFX - Racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto | Parker NA

Racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto | #GE35LR1/2CFX

GE35LR1/2CFX

Racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto | #GE35LR1/2CFX

Principal función de racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto; conexión de distintos núm. tubos y mangueras. Amplia gama de racores disponible en versiones de acero y acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
  • Material de la junta: Metal Sealing Edge
  • Serie del producto: EO Light
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión 1: Male 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 35 mm (O.D.)
  • Tipo de conexión 2: Male BSPP
  • Accesorios opcionales: n/a
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Hydraulics, Oilfield, Packaging
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Stud Fitting
  • Serie del producto: EO Light
  • Configuración: Tube to Port
  • Presión de trabajo máxima: 160 bar
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión 1: Male, 24° Cone
  • Tamaño de la conexión 1: 35 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Male, BSPP (ISO 1179)
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A inch Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 1179
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: n/a
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: Sealing Edge
  • Material de la junta: Metal
  • Temperatura ambiente máxima: 300 °C, 572 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 300 °C, 572 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F
Safety Warning

Información del artículo

La principal función de los racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto es la conexión de distintos números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores, de tipo GEO, GE-M-ED, GE-R-ED hasta GE-M, está disponible en acero y en una versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse junto con un anillo de corte (EO-PSR o DPR) o una junta elastomérica (EO-2).

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/beneficios:
• Los componentes de conexión para la versión de acero y acero inoxidable de los racores de tubo hidráulicos de alta presión cuentan con una alta resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales.
• Superficie de acero inoxidable: La versión de acero inoxidable de los racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto cuenta con una alta resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a las temperaturas que la versión de acero. Estas funciones aumentan el rango de aplicación.
• Alta presión: Los racores de tubo hidráulicos de alta presión para espiga macho DIN Ermeto tienen una presión nominal de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614