Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 26
Parker's 206 hose is a transportation hose that has a pressure range of 350-3000 PSI and is reinforced with one steel braid and one fiber braid making it excellent for rugged transportation applications.
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Hose Products Division
30240 Lakeland Boulevard
Wickliffe, OH 44092 USA
Teléfono
+1 (440) 943-5700
Fax
+1 (440) 943-3129
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.