Transportation Hose 350-3000 PSI - 206 Hose | #206-4


LOADING IMAGES
206-4 206-4

Transportation Hose 350-3000 PSI - 206 Hose | #206-4

Parker's 206 hose is a transportation hose that has a pressure range of 350-3000 PSI and is reinforced with one steel braid and one fiber braid making it excellent for rugged transportation applications.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -4
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of Fiber, 1 Braid of Fiber and 1 Braid of Steel Wire
  • Medio: Fuels (Diesel Fuels & Antifreeze Solutions), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base)
  • Cumplimiento con especificaciones: D.O.T. FMVSS 106, Class AII Air Brake, SAE 100R5, SAE J1402, Class AII
  • Conector compatible: 26 Series, 20 Series, 22 Series
  • Peso: 0.22 kg/m, 0.15 lb/ft
  • Diámetro interior: 3/16 inch, 5 mm
  • Diámetro interior de manguera nominal: 5 mm
  • Diámetro exterior: 0.520 inch, 13 mm
  • Aplicación: Antifreeze Solutions, Diesel Fuels, Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 21 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: PKR® Rubber
  • Color de la cubierta: Blue
  • Material de la cubierta: Braid of Fiber
  • Radio de curvatura mínimo: 3 inch, 75 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -55 °F, -48 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 302 °F, 150 °C

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Parker's 206 hose is a transportation hose that has a pressure range of 350-3000 PSI and is reinforced with one steel braid and one fiber braid making it excellent for rugged transportation applications. The braided fiber cover provides additional protection. The 206 hose is designed, built, and tested to meet SAE J517 100R5 / SAE J1402 AII / DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - AII performance specifications. Sizes range from 3/16” to 2-3/8” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Transportation
• Military
• Agriculture

Features/Benefits:
• 350-3000 PSI in different sizes
• Field attachable or Parkrimp fittings to fit your specific needs
• DOT FMVSS 106 AIR BRAKE - AII certification

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
• Diesel fuels and antifreeze solutions

Compatible Fittings:
• 26 series fittings
• 20 series fittings
• 22 series fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583