Acumulador de depósito de alta presión (UK) | #5400A-00-341


LOADING IMAGES
5400A-00-341

Acumulador de depósito de alta presión (UK) | #5400A-00-341

Serie UK de Parker: ideal para el mercado industrial de Reino Unido, con puerto de fluidos de junta de materiales soldados y conexión de gas BSP de ¼" estándar (más opciones). Disponible en acero al carbono (20-80 bar) y acero inoxidable (20-40 bar)


Especificaciones técnicas

  • Volumen (Litros): 54
  • Serie del producto: Serie UK
  • Tipo de productos: Intervalo de 207 bar a 420 bar
  • Material del cuerpo: Estructura de acero al carbono
  • Presión de trabajo máxima: 345 bar
  • Tamaño del puerto de la válvula: G 1/4" inch
  • Conexión del puerto: 2 BSPF inch, Female BSP
  • Índice de caudal máximo: 749 L/min
  • Elastómero: Depósito NBR (nitrilo) estándar
  • Cumplimiento con especificaciones: Lloyds/CE
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Peso: 130 kg
  • Altura: 1922 mm
  • Industria: Industrial
  • Accesorios incluidos: Soportes y abrazaderas, Clamps
Safety Warning

Información del artículo

El acumulador de depósito de la serie UK ofrece una solución fiable y eficiente para almacenar energía bajo presión. Gracias a la completa gama de herramientas y recursos utilizados, que incluye una base de datos de aplicaciones, CAD/CAM, análisis de elementos finitos, estudios de fiabilidad y simulaciones, hemos optimizado el diseño y las prestaciones del acumulador. Los acumuladores de depósito Parker Olaer son adecuados para su uso en más de 35 países (todos los acumuladores hidráulicos para Europa cuenta con el marcado CE) y pueden cumplir una amplia variedad de aprobados internacionales e industriales.



Las rigurosas pruebas y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia del acumulador sean óptimos en los entornos más demandantes. Los accesorios para acumuladores de Parker, tales como bloques de seguridad, discos de ruptura y juegos de carga permanente, pueden ayudar a conseguir una instalación y funcionamiento seguros de los acumuladores en cualquier sistema hidráulico.



Parker Olaer ha desarrollado un software de simulación muy sofisticado para optimizar las recomendaciones de dimensionado para acumuladores hidráulicos. Puede descargar el software de dimensionado del acumulador desde la pestaña Product Support (asistencia al producto).



Mercados:

• Industrial



Características/beneficios:

• Amplia gama de homologaciones internacionales e industriales (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1 y PD5500)

• Rigurosas pruebas y desarrollo continuo del producto

• Gran variedad de materiales y racores para todos los sistemas hidráulicos.

• Parker Olaer cuenta con una dilatada experiencia y grandes conocimientos sobre el producto, lo que nos permite ofrecer un servicio de soporte técnico y asistencia al cliente de primera categoría.



Aplicaciones:  

• Rodamientos hidrostáticos

• Suministro de aceite lubricante

• Sistemas de mandril

• Máquinas herramienta

• Sistemas de frenado de emergencia/seguridad



Función:

Los acumuladores hidráulicos son un componente fundamental para el funcionamiento óptimo del circuito hidráulico. El acumulador permite:



• Almacenamiento de energía Almacena energía sin pérdidas y la redistribuye cuando es necesario, reduciendo así la potencia instalada.

• Compensación de presión: Absorbe picos de presión de las bombas y otros componentes para controlar la presión y los caudales en el circuito hidráulico.

• Control de volumen: Absorbe las variaciones de volumen de fluido inducidas por los cambios de temperatura en un circuito hidráulico cerrado y mantiene una presión nominal.

• Almacenamiento de energía de emergencia: Si la fuente de energía principal falla, estos acumuladores pueden ofrecer la energía suficiente como para completar una operación o finalizar un ciclo hidráulico completo.  

• Muelle hidráulico/Amortiguador: Un acumulador de depósito puede actuar como muelle neumático y suprimir las vibraciones y sacudidas en los sistemas hidráulicos de los vehículos elevadores (por ejemplo, carretillas elevadoras) y mantiene la suspensión real de la carga en un muelle neumático.



Hemos incluido una pequeña selección de números de pieza; descargue el folleto del acumulador de depósito de la serie UK o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



Anteriormente conocido como Olaer Fawcett Christie y Fawcett Christie Hydraulics.


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
5400A-00-341 STEP
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
687940