Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile - Modular or Self Contained | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Producción de agua (gpd)

Configuración

Número de membranas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile - Modular or Self Contained

Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile - Modular or Self Contained

The Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile Watermaker's space saving design provides easy access for maintenance. Able to produce 450-1,800 GPD (1,700-6,800 LPD) with noise reduction features makes this a great desalinator choice for power yachts.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Horizon Reverse Osmosis
  • Aplicación: Leisure Marine
  • Configuración: Modular, Self Contained
  • Tipo de productos: Watermaker
  • Prestaciones: +-15% 850 psi / 56 Bar, 77°F / 25°C & 35,000 ppm TDS typical sea water
  • Caudal de agua: 400-2,000 gal/day, 1,703-6,814 L/day
  • Tipo de bomba: Exclusive high efficiency Booster Pump
  • Tipo de membrana de osmosis inversa: High Rejection/High Yield aromatic tri-polyamind, thin film composite, spiral wound, single pass reverse osmosis membrane element
  • Tipo de filtro: Pre and post treatment stages, including carbon, plankton, monel screen, and oil water separation filters
  • Fuente de energía: AC or DC, DC
  • Tipo de control de ajuste de presión: Automatic
  • Rango de presión de entrada mínima: 1/2" MNPT (Male National Pipe Thread, Amer. Std)
  • Rechazo de sal: 99.2, Average 99.4 %, 99.4 % Average
  • Control de salinidad: The salinity monitoring components of the system give a continuous readout in micromhos per cubic centimeter, are temperature compensated, and of a fail safe design
  • Rango de salinidad: Designed for seawater use up to 50,000 ppm TDS (Nacl) (typical seawater salinity is 35,000 ppm.)
  • Rango de temperatura de alimentación de agua: Min. 33°F / .5°C Max. 122°F / 50°C, 50.0 °C Maximum, 33.0 °F Minimum, 0.5 °C Minimum
  • Rango de temperatura de salida de agua: Ambient to feed water temperature
  • Caudal de agua de alimentación: 50Hz, 3.5 gpm / 13.2 lpm; 60Hz, 3 - 4.2 gpm / 11.4 - 15.9 lpm gal/min, 13.2 L/min at 50Hz, 3 to 4.2 gal/min, 11.4 to 15.9 L/min at 60Hz
  • Tolerancia al cloro: 0.1 ppm
  • Rango de pH: 3-11 (typical seawater pH is 8)
  • Rango de presión: Feed Water Minimum: 6 psi / .41 bar / .42 Kg/cm2; Maximum: 35 psi / 2.41 bar / 2.46 Kg/cm2, 0.41 bar Feed Water Minimum, 0.42 kg-cm2 Feed Water Minimum
  • Tipo de operación: Seawater @ 35,000 ppm & 77° F / 25° C; Nominal: 850 psi / 56.5 bar / 57.66 Kg/cm2. (Brackish varies w/ppm)
  • Peso: 118 Lbs / 54 Kg, 125 Lbs / 57 Kg, 136 Lbs / 62 Kg, 147 Lbs / 67 Kg, 150 Lbs / 68 Kg
  • Altura: 13" / 331 mm inch, 331.0 mm
  • Anchura: 11.39" / 289 mm, 15" / 381 mm inch, 289.0 mm, 15 inch, 381.0 mm
  • Longitud: 28" / 711 mm, 38" / 965 mm, 47" / 1,192 mm inch, 711 to 1192 mm
  • Tipo de conexión de instalación externa de agua: See Brochure Under Product Support
  • Requisitos eléctricos: See Brochure Under Product Support
  • Clasificación del contacto del interruptor: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile Watermaker is perfect for weekend fishing or blue water cruising.  Intuitive push button operating system gives users complete control over functions and settings.  This watermaker features a remote mount cube design that allows for easy installation and convenient access to system controls.  The hassle-free design has a versatile configuration which provides you with 5 inches of extra space for access to membranes from either side of the system for easy maintenance, and more installation options.  With models ranging from 450-1,800 GPD (1,700-6,800 LPD), extremely smooth and quiet operation, and with complete vibration isolation, this desalinator is a perfect fit for larger, long distance cruisers or power yachts.

Technology:

• EfficientSea technology capable of reducing its total power consumption by up to 75%
• A failsafe product water diversion valve allows only safe drinking water to enter storage tanks
• High rejection, high yield commercial grade, and chemical resistant Membranes
• Clear viewable Sea Strainer with a cleanable Morel Mesh Screen filter for ultimate corrosion resistance and large particulate removal
• Available as an option: Micro Processor Controlled Electronics provide state of the art technology and reliability with weekly Automatic Fresh Water Flush Timing

Meters/Monitors:

• Exclusive solid salinity meter, an essential tool for product water monitoring
• Flow meter for visual monitoring of the product water flow
• Water quality indication LED

Service/Maintenance:

• Access membranes from both sides for easy maintenance and installation options
• No installation restrictions

Pump:

• Exclusive high efficiency booster pump

Materials:

• Stainless Steel, liquid filled exterior and interior pressure gauges for accurate measurement of system functions and corrosion resistance
• All high pressure connections are composite 316L stainless steel for maximum corrosion and rust resistance

Safety:

• A failsafe Product Water Diversion Valve allows only safe drinking water to enter storage tanks

Accessories:

• Fresh Water Flush, Remote Control Unit, Plankton Filter Assembly, Charcoal Filter Assembly, pH Neutralizing Filter, Sea Strainer, U.V. Sterilizer, and Soft Motor Start

Documentos relacionados

×
Productos Producción de agua (gpd) Configuración Número de membranas
SFC 450-1 Modular 450 Modular 1
SFC 700-1 Modular 700 Modular 1
SFC 900-1 Modular 900 Modular 1
SFC 900-2 Modular 900 Modular 2
SFC 1400-2 Modular 1,400 Modular 2
SFC 1800-2 Modular 1,800 Modular 2
SFC 450-1 Self Contained 450 Self Contained 1
SFC 700-1 Self Contained 700 Self Contained 1
SFC 900-1 Self Contained 900 Self Contained 1
SFC 900-2 Self Contained 900 Self Contained 2
SFC 1400-2 Self Contained 1,400 Self Contained 2
SFC 1800-2 Self Contained 1,800 Self Contained 2

687PDC
941281