Sujeción antilatigazos para mangueras | #WRA132


LOADING IMAGES
WRA132

Sujeción antilatigazos para mangueras | #WRA132

El sistema de sujeción antilatigazos para mangueras de Parker está diseñado para evitar los latigazos de las mangueras presurizadas en el caso de que se separen de su racor.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 0.52
  • Conexión: Port Adapter
  • Tamaño de la conexión: M6
  • Tipo: Cable Assembly
  • Accesorios incluidos: Restricciones
  • Diámetro exterior de la manguera: Hasta 2,78 inch, Hasta 71,0 mm
  • Materiales de fabricación: Metal
Safety Warning

Información del artículo

El sistema de sujeción antilatigazos para mangueras de Parker está diseñado para evitar los latigazos de las mangueras presurizadas en el caso de que se separen de su racor. La sujeción antilatigazos para mangueras proporciona un nivel adicional de seguridad y ayuda a evitar daños en equipos cercanos o lesiones a los operarios cerca de la manguera fallida al limitar el latigazo o el recorrido de la manguera presurizada después de que se libere de su racor. El sistema consta de dos piezas: un collarín de manguera y un conjunto de cables. El collarín de manguera se selecciona según el diámetro exterior de la manguera y el conjunto del cable se selecciona según el tipo de conexión de la manguera. Existen dos tipos de conjuntos de cables disponibles: uno para conexiones de tipo brida y otro para adaptadores de puertos.

Mercados:
• Transporte
• Vehículos recreativos y autobuses
• Militar
• Construcción
• Agrícola
• Mantenimiento de inmuebles y terrenos
• Forestal
• Ferrocarriles
• Equipo utilitario
• Equipo de elevación personal
• Máquina herramienta
• Explotación petrolera
• Desechos y residuos
• Manejo de materiales
• Marino
• Mantenimiento de carreteras y pavimentos
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/beneficios:
• Evita el latigazo o el recorrido de la manguera cuando se libera del racor

Aplicaciones:
• La sujeción antilatigazos para mangueras no debe utilizarse en lugar de los procedimientos de engastadora de manguera apropiados.
• Superar la presión de trabajo máximo de la manguera pone en peligro el funcionamiento correcto del sistema de sujeción antilatigazos para mangueras.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Communities, Blogs & Industry Links
Hydraulic Hose User Safety
Literature and Reference Materials
Hose Whip Restraint
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583