Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 4000 PSI - GlobalCore 722 Manguera | #722ST-12


LOADING IMAGES
722ST-12

Manguera Hidráulica de Presión de Trabajo Constante 4000 PSI - GlobalCore 722 Manguera | #722ST-12

Con mangueras de presión de trabajo constante de 4,000 PSI, radio de curvatura medio SAE y tres opciones de cubierta, la manguera 722 GlobalCore de Parker ofrece el máximo rendimiento y eficiencia.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -12
  • Tipo de cubierta de la manguera: SuperTough Cover
  • Peso: 1.40 kg/m, 0.94 lb/ft
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 18752
  • Conector compatible: 43 Series
  • Diámetro interior: 3/4 inch, 19 mm
  • Aplicación: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals
  • Diámetro interior de manguera nominal: 19 mm
  • Diámetro exterior: 1.210 inch, 30.7 mm
  • Presión de trabajo máxima: 4000 psi, 28 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber Super Abrasion Resistant
  • Radio de curvatura mínimo: 4-3/4 inch, 120 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 257 °F, 125 °C
  • Tipo de cubierta de la manguera: SuperTough

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La manguera 722 de Parker, dentro de la línea de productos GlobalCore, fue diseñada para brindar consistencia y confiabilidad con una presión de trabajo constante de 4,000 PSI en todos los tamaños. Es ligero, duradero y fácil de doblar, lo que facilita y agiliza la instalación. La manguera 722 está diseñada, construida y probada según las especificaciones de rendimiento ISO 18752. Los tamaños varían de 3/8" a 1" de diámetro con diferentes opciones de cubierta disponibles para varios mercados


Mercados:

• Transporte

• Militar

• Construcción

• Agricultura

• Terrenos y Mantenimiento de edificios

• Silvicultura

• Equipos de servicios públicos

• Residuos y Rehusar


Características / Beneficios:

• Opciones de cubierta estándar, ToughCover o SuperTough para evitar la abrasión

• Medio radio de curvatura SAE para facilitar la instalación y baja fuerza para flexionar

• Presión de trabajo constante de 4,000 PSI en todos los tamaños

• Construcción de 4 espirales para una vida útil más larga en aplicaciones de ciclo de trabajo pesado y de alto impulso


Aplicaciones:

• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo


Accesorios compatibles:

• Accesorios de la serie 43

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583