In-Ex® Tube Deburring Tool | #226B


LOADING IMAGES
226B

In-Ex® Tube Deburring Tool | #226B

Parker's hand deburring tool, In-Ex®, deburrs the I.D. and O.D. of metal tube up to 1 5/8".


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Deburr Tool
  • Material del tubo: annealed steel, stainless steel, copper, and aluminum
  • Tamaño: 1/8 to 1-5/8 inch, 3 to 41 mm
  • Diámetro exterior del tubo: Works with tube O.D. sizes of 1/8 to 1 5/8 inch
Safety Warning

Información del artículo

Parker's hand deburring tool, In-Ex®, is designed to deburr the I.D. and O.D. of 1/8” to 1 5/8” annealed steel, stainless steel, copper and aluminum.  Deburring with a quick twist of the wrist makes this a handy tool for most job sites.

Markets:
• Construction
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Hardened steel I.D. and O.D. deburring blades provide a properly deburred tube.

Applications:
• Deburring metal tube for industrial and mobile applications

Technical Characteristics:
• Replacement blade sets are available.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620