20077773 - Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4 | Parker NA

Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4 | #20077773

Click to View CAD Model
20077773

Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4 | #20077773 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Notas: This product is no longer available - please contact us for further assistance.
  • Número de modelo: MD4-5-T1E2
  • Voltaje de suministro eléctrico: 9-32 VDC
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °C
  • Número de entradas: 10
  • Número de salidas: 4
  • Grado de protección de admisión: 65
  • Cumplimiento con especificaciones: 2004/108/CE
  • Conexión eléctrica: Deutsch DTM
  • Tipo de pantalla: TFT a color de 5,7" con pantalla táctil PCAP
  • Interfaz de comunicación: 4 x CAN, 2 x Ethernet, 2x Ethernet
Safety Warning

Información del artículo

The IQAN-MD4-5-T1E2 is a master display unit compliant with the IQANdesign platform system. The unit is fully programmable for use in any machine application as a master controller, a graphical user interface and as a CAN gateway.
The IQAN-MD4 lets you use the full benefits from IQANdesign tools and simplifies the HMI design.The simplified design process, with auto-generated diagnostic measurements and adjustments, saves valuable time. IQAN gives you a high level tool chain for machine control and HMI development.
IQAN-MD4-5-T1E2 comes with a 14 cm (5.7") touch screen display with IP camera support, and is manufactured to be weatherproof for outdoor use.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514