Accesorios para racores a presión - LF 3000® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Color

Tipo de conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Diámetro exterior del tubo de la conexión 1

Estilo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Accesorios para racores a presión - LF 3000®

Accesorios para racores a presión - LF 3000®

Parker Legris ha diseñado diferentes accesorios para proteger a los operarios y al equipo, así como para evitar la desconexión accidental de las tuberías. La codificación por colores también permite la identificación del circuito de fluidos.

Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass, Nickel-plated, Technical Polymer, Treated Steel
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 302 °F
  • Aplicación: Aire comprimido/gas inerte, proceso de automoción, neumática, semiconductores, embalaje, equipos de fabricación, vacío, varios, Automotive Process, Pneumatics, Semiconductor, Water Treatment, Textile, Beverage Dispensing
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Material de la junta: NBR (O-Ring)
  • Presión de trabajo máxima: 60, 20, nd bar
  • Rango de presión de vacío: nd, 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 10, 100, 1
  • Peso: De 0,001 a 0,035 kg
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Legris ha diseñado diferentes accesorios para mejorar la seguridad y la identificación de los circuitos. Estos accesorios son compatibles con los racores a presión LF 3000®, serie LIQUIfit®. Características/beneficios: - Seguridad • Protección de operarios y equipos • Evita la desconexión accidental • La desconexión solo es posible con el uso de herramientas • Resistencia a la grasa y a los agentes de limpieza - Ergonomía • Codificación por colores para la identificación de los circuitos de fluidos (6 colores • Ajuste y fijación de los circuitos gracias a los clips y a las cubiertas de los botones de liberación • Desconexión sencilla con herramientas en los casos donde el acceso sea difícil • Adaptado para cumplir con todas las configuraciones de instalación Mercados: • Automatización de fábricas • Instalaciones de ensamblaje de vehículos • Alimentación y bebidas • Semiconductores • Prendas de vestir • Maquinaria de embalaje Aplicaciones: • Equipo de máquinas neumáticas • Transporte de aire comprimido a baja presión • Adecuado para aplicaciones de vacío Tecnologías: • Accesorios de seguridad • Herramientas de seguridad • Identificación de circuitos • Racores a presión • Racores de conexión a presión • Racores neumáticos • Racores instantáneos • Racores rápidos • Conectores Características técnicas: • Gamas compatibles: LF 3000®, LIQUIfit® • Materiales: Polímero técnico, latón niquelado • Presión: De vacío a 20 bar • Temperatura: De -20 °C a +95 °C • Ø métrico: De 4 mm a 14 mm Tipos de producto: • Clips de seguridad a prueba de manipulaciones • Tira de clips para tubos y racores • Herramienta de desconexión • Cubiertas de botones de liberación de colores • Reductor • Conector hexagonal interno

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Color Tipo de conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 Estilo de productos
0178 10 19 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP M5x0.8 G 1/8 Metric Reducer Male / Female Stud Thread
0178 13 10 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/8 G 1/4 BSPP Reducer Male / Female Stud Thread
0178 17 10 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/8 G 3/8 BSPP Reducer Male / Female Stud Thread
0178 17 13 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/4 G 3/8 BSPP Reducer Male / Female Stud Thread
0178 21 13 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/4 G 1/2 BSPP Reducer Male / Female Stud Thread
0178 21 17 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 3/8 G 1/2 BSPP Reducer Male / Female Stud Thread
0178 27 21 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/2 G 3/4 BSPP Reducer Male / Female Stud Thread
0178 55 19 Accessories for Push-In Fittings n/a Metric M5x0.8 M7x1.0 Metric Reducer Male / Female Stud Thread
0222 21 00 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/2 Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
0222 55 00 Accessories for Push-In Fittings n/a Metric M7x1.0 Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
0222 10 00 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/8 Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
0222 13 00 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 1/4 Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
0222 17 00 Accessories for Push-In Fittings n/a BSPP G 3/8 Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
0222 19 00 Accessories for Push-In Fittings n/a Metric M5x0.8 Internal Hexagonal Plug Male Stud Thread
3110 04 00 Accessories for Push-In Fittings Natural 4 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 04 02 Accessories for Push-In Fittings Green 4 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 04 03 Accessories for Push-In Fittings Red 4 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 04 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 4 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 04 05 Accessories for Push-In Fittings Yellow 4 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 06 00 Accessories for Push-In Fittings Natural 6 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 06 02 Accessories for Push-In Fittings Green 6 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 06 03 Accessories for Push-In Fittings Red 6 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 06 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 6 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 06 05 Accessories for Push-In Fittings Yellow 6 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 08 00 Accessories for Push-In Fittings Natural 8 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 08 02 Accessories for Push-In Fittings Green 8 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 08 03 Accessories for Push-In Fittings Red 8 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 08 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 8 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 08 05 Accessories for Push-In Fittings Yellow 8 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 10 00 Accessories for Push-In Fittings Natural 10 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 10 02 Accessories for Push-In Fittings Green 10 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 10 03 Accessories for Push-In Fittings Red 10 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 10 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 10 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 10 05 Accessories for Push-In Fittings Yellow 10 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 12 00 Accessories for Push-In Fittings Natural 12 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 12 02 Accessories for Push-In Fittings Green 12 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 12 03 Accessories for Push-In Fittings Red 12 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 12 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 12 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 12 05 Accessories for Push-In Fittings Yellow 12 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 14 00 Accessories for Push-In Fittings Natural 14 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 14 02 Accessories for Push-In Fittings Green 14 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 14 03 Accessories for Push-In Fittings Red 14 mm (O.D.) Release Button Covers
3110 14 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 14 mm (O.D.) Release Button Covers
3130 06 10 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings White 6 mm (O.D.) Safety Clip
3130 08 01 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Black 8 mm (O.D.) Safety Clip
3130 08 02 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Green 8 mm (O.D.) Safety Clip
3130 08 03 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Red 8 mm (O.D.) Safety Clip
3130 08 04 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Blue 8 mm (O.D.) Safety Clip
3130 08 05 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Yellow 8 mm (O.D.) Safety Clip
3130 08 10 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings White 8 mm (O.D.) Safety Clip
3130 10 01 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Black 10 mm (O.D.) Safety Clip
3130 10 02 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Green 10 mm (O.D.) Safety Clip
3130 10 03 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Red 10 mm (O.D.) Safety Clip
3130 10 04 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Blue 10 mm (O.D.) Safety Clip
3130 10 05 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Yellow 10 mm (O.D.) Safety Clip
3130 10 10 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings White 10 mm (O.D.) Safety Clip
3130 12 01 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Black 12 mm (O.D.) Safety Clip
3130 12 03 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Red 12 mm (O.D.) Safety Clip
3130 12 04 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Blue 12 mm (O.D.) Safety Clip
3130 12 05 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Yellow 12 mm (O.D.) Safety Clip
3130 12 10 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings White 12 mm (O.D.) Safety Clip
3130 04 01 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Black 4 mm (O.D.) Safety Clip
3130 04 02 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Green 4 mm (O.D.) Safety Clip
3130 04 03 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Red 4 mm (O.D.) Safety Clip
3130 04 04 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Blue 4 mm (O.D.) Safety Clip
3130 04 05 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Yellow 4 mm (O.D.) Safety Clip
3130 04 10 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings White 4 mm (O.D.) Safety Clip
3130 06 01 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Black 6 mm (O.D.) Safety Clip
3130 06 02 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Green 6 mm (O.D.) Safety Clip
3130 06 03 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Red 6 mm (O.D.) Safety Clip
3130 06 04 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Blue 6 mm (O.D.) Safety Clip
3130 06 05 Safety Clip for Polymer Push-in Fittings Yellow 6 mm (O.D.) Safety Clip
3000 70 00 Accessories for Push-In Fittings n/a Disconnection Tool
CLIP 04 00 Accessories n/a 4 mm (O.D.) Clip Strip for Tubes
CLIP 06 00 Accessories n/a 6 mm (O.D.) Clip Strip for Tubes
CLIP 08 00 Accessories n/a 8 mm (O.D.) Clip Strip for Tubes
CLIP 10 00 Accessories n/a 10 mm (O.D.) Clip Strip for Tubes
CLIP 12 00 Accessories n/a 12 mm (O.D.) Clip Strip for Tubes
CLIP 14 00 Accessories n/a 14 mm (O.D.) Clip Strip for Tubes
0222 00 00 06 Accessories n/a Metric M5x0.8 End Plug
0222 10 00 52 Accessories n/a BSPP G 1/8 End Plug
0222 13 00 52 Accessories n/a BSPP G 1/4 End Plug
0605 12 12 Accessories White Fluroropolymer Tape
3110 56 04 Accessories for Push-In Fittings Blue 1/4" (O.D.) Release Button Covers
3130 16 03 Accessories for Push-In Fittings Red 16 mm (O.D.) Safety Clip
3130 56 03 Accessories for Push-In Fittings Red 1/4" (O.D.) Safety Clip
3130 56 10 Accessories for Push-In Fittings White 1/4" (O.D.) Safety Clip
3130 14 03 Accessories for Push-In Fittings Red

687PDC
A43098