Conectores neumáticos modulares y multivías - LF 3000® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Número de puntos de salida

Tamaño de la rosca de la conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Estilo de productos

Diámetro exterior del tubo de la conexión 3

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conectores neumáticos modulares y multivías - LF 3000®

Conectores neumáticos modulares y multivías - LF 3000®

Estos conectores permiten un número máximo de conexiones de tubos en un espacio mínimo. Parker Legris ofrece una solución ergonómica para permitir la conexión rápida en las instalaciones más complejas.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Aire comprimido/gas inerte, proceso de automoción, neumática, semiconductores, embalaje, equipos de fabricación, vacío, varios, Manufacturing Equipment, Inert Gases, Automotive Process, Packaging, Vacuum, Semiconductor, See Part Technical Specs., Pneumatics
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar, 145 psi, 1 MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Diámetro exterior del tubo: 4-8 mm, 0, 16-0, 31 inch
  • Tipo de conexión: Push-to-Connect, Conexión a presión/rosca, conexión a presión, Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 14743, ISO 14743 - Directiva: 97/23/CE (PED), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE - DI: 1907/2006 (REACH), RoHS
  • Forma: Recta
  • Material de la junta: NBR (O-Ring)
  • Material del anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 1,5, 5
  • Peso: De 0,006 a 0,213 kg
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air). Other Fluids: Please consult us.

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Estos conectores permiten un número máximo de conexiones de tubos en un espacio mínimo.

Parker Legris ofrece una solución ergonómica para permitir la conexión rápida de las instalaciones más complejas.

Características/beneficios:

- Montaje en panel

• Panel montado en una máquina o pasamuros
• Menor riesgo de montaje incorrecto
• Es posible conectarlos en línea
• Ensambladores y clips de metal chapados como refuerzo

- En línea

• El pasador de posicionamiento evita el montaje incorrecto
• La tapa guía los tubos y protege las conexiones
• Componentes de aluminio y polímero técnico
• Se pueden montar en pasamuros
• Conectores múltiples personalizados a petición

- Carril DIN

• Se utiliza junto con conectores eléctricos
• Indicación de presión
• Se puede recortar de lado a lado en un perfil de carril DIN [o?
• Canales o ranuras para etiquetas para la identificación de tubos

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductor
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática
• Conducción de aire comprimido a baja presión
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Conectores múltiples
• Conectores modulares enclavables
• Racores modulares
• Racores a presión
• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores:

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido y otros fluidos: por favor, contacte con nosotros
• Materiales: Polímero técnico, NBR
• Presión: Vacío a 10 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C
• Ø métrico: De 4 mm a 8 mm

Normativas:

• ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Conectores modulares enclavables

Documentos relacionados

×
Productos Forma Número de puntos de salida Tamaño de la rosca de la conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 1 Estilo de productos Diámetro exterior del tubo de la conexión 3
3300 04 00 n/a Modular Plug-in Connector Tube / Tube 4 mm (O.D.)
3300 06 00 n/a Modular Plug-in Connector Tube / Tube 6 mm (O.D.)
3300 08 00 n/a Modular Plug-in Connector Tube / Tube
3320 04 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 4 mm (O.D.)
3320 04 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 4 mm (O.D.)
3320 04 00 12 12 M58x1.5 M65x1.5 Multi-connector Male Thread 4 mm (O.D.)
3320 06 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Male Thread 6 mm (O.D.)
3320 06 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 6 mm (O.D.)
3320 06 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Male Thread 6 mm (O.D.)
3320 08 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Male Thread
3321 04 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 04 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 04 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 04 00 12 12 M58x1.5 M65x1.5 Multi-connector Female Thread 4 mm (O.D.)
3321 06 00 04 4 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 6 mm (O.D.)
3321 06 00 07 7 M40x1.5 M46x1.5 Multi-connector Female Thread 6 mm (O.D.)
3321 08 00 02 2 M32x1.5 M38x1.5 Multi-connector Female Thread
3329 00 02 n/a M40x1.5 Multi-connector Screw Cap Thread
3329 00 03 n/a M58x1.5 Multi-connector Screw Cap Thread
3329 00 01 n/a M32x1.5 Multi-connector Screw Cap Thread
3379 04 00 n/a Connector for 2 Tubes in Line 4 mm (O.D.)
3379 06 00 n/a Connector for 2 Tubes in Line 6 mm (O.D.)
3379 08 00 n/a Connector for 2 Tubes in Line
3381 04 00 n/a Connector for 3 Tubes in Line 4 mm (O.D.)
3381 06 00 n/a Connector for 3 Tubes in Line 6 mm (O.D.)
3381 08 00 n/a Connector for 3 Tubes in Line
3321 60 00 07 Multi-connector Female Thread 7 M58x1.5 M65x1.5 3/8"

687PDC
A43098