Tuberías flexibles de poliamida (PA)
Esta gama de racores dedicada a los sistemas de lubricación y vacío combina un rendimiento muy alto y una conexión manual. Esta tecnología garantiza el rendimiento de la conexión y el sellado, incluso a alta presión.
Esta gama de racores dedicada a los sistemas de lubricación y vacío combina un rendimiento muy alto y una conexión manual.
Esta tecnología garantiza la conexión y el rendimiento de sellado, incluso a alta presión.
Características/beneficios:
- Robusto
• Diseñado para entornos mecánicos exigentes
• Excelente resistencia a la presión y la temperatura
• Forjas de latón estampado para una mayor vida útil
- Seguro y fiable
• Sellado perfecto garantizado por los tres anillos
• Las dos juntas tóricas de sellado colocadas antes del anillo de sujeción soportan los arañazos en el tubo en el área de sellado
• Conexión manual para ahorrar tiempo
• Sin pérdida de fluidos
• El tubo no puede desconectarse sin el uso de una llave de tuercas
• Hasta 60 bar con tuberías de polímero rígido o de metal acanalado
• 100 % a prueba de fugas durante producción
Mercados:
• Máquinas herramienta
• Refinado y procesamiento de metales primarios
• Otras aplicaciones de fabricación
• Equipo de construcción
• Transporte
Aplicaciones:
• Transporte de fluidos industriales a presión media
• Lubricación
• Sistemas de medición
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de latón
• Racores de lubricación
• Racores a presión
• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores:
Características técnicas:
• Fluidos: Lubricantes, aire comprimido, vacío, otros fluidos y gases compatibles
• Materiales: Latón, NBR
• Presión: Vacío a 60 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +120 °C
• Ø métrico: 4-10 mm
Normativas:
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 94/9/CE (ATEX)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
Tipos de producto:
• Racores de implantación
• Codo de implantación
• Unión en T igual
• Conector de tubo a tubo
• Arandela de cobre
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.