Mangueras compactas de presión media sin pelado 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | #692-6-6


LOADING IMAGES
692-6-6

Mangueras compactas de presión media sin pelado 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | #692-6-6

Manguera hidráulica compacta sin pelado 692 de Parker, diseñada para apps generales de radio de curvatura pequeño con una presión de trabajo hasta 21,0 MPa. La gama es compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable, series 46 y 48.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de manguera: Twin Line
  • Material de la cubierta de la manguera: Synthetic rubber
  • D.I. de la manguera (tamaño): -6
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Tipo de productos: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • Estilo de productos: No-Skive Compact
  • Radio de curvatura mínimo: 1.575 inch, 40 mm
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 46 Series
  • Diámetro interior: 3/8 inch, 9.5 mm
  • Presión de rotura mínima: 84.0 MPa, 12180 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Presión de trabajo máxima: 21.0 MPa, 3045 psi
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 or 2 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.228 inch, 31.2 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base), Water
  • Aplicación: General Small Bending Radii Hydraulic Applications, Sheave or Reel Applications
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Peso: 0.48 kg, 0.32 lb/ft, 0.18 to 1.3 kg
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras compactas de presión media sin pelado 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin y 692TC de Parker se desarrollan principalmente para cumplir con los requisitos de las aplicaciones hidráulicas generales con radios de curvatura pequeños. Las mangueras están diseñadas para una presión de trabajo constante de 21,0 MPa y son la solución de producto preferida para aplicaciones de elevación y manejo de materiales en las que se requieren radios de curvatura reducidos, flexibilidad y resistencia al ozono, a la abrasión y a los choques. 692PU y 692PU Twin se han desarrollado especialmente para cumplir o superar los desafíos de las aplicaciones de polea en voladizo. Por este motivo, sus aplicaciones más comunes se realizan en mástiles de carretillas, manipuladores telescópicos y equipos de manejo de materiales. Además, la gama incluye también el tipo de manguera 692TC con una cubierta dura, muy resistente a la abrasión y aprobada por MSHA.
La cubierta dura (TC) ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las cubiertas estándar.

Mercados:
Equipos de elevación y manejo de materiales
Aplicaciones hidráulicas generales con radios de curvatura pequeños

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y aprobada, así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• Radios de curvatura muy reducidos que permiten un diseño compacto de la máquina.
• Tubo interior de nitrilo (NBR) para ampliar la compatibilidad con fluidos.
• 692PU/692PU Twin son muy flexibles y se fabrican con una cubierta de poliuretano de primera calidad.
• 692TC presenta una cubierta dura (TC) que es muy resistente a la abrasión y está aprobada por MSHA.
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro.
• La gama de mangueras de presión media de Parker se complementa con una extensa selección de racores sin pelado compatibles, realizados en acero y acero inoxidable.

Aplicaciones:
Aplicaciones hidráulicas generales con radios de curvatura pequeños
Equipos de elevación y manejo de materiales
Sobre las aplicaciones de polea en voladizo o carrete

Las mangueras de presión media de Parker 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin y 692TC son compatibles con los racores de presión media de la serie 46 y en parte con la serie 48 de Parker Parkrimp.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513