Válvula de aguja de precisión - Serie MVI | #MVI600S-V


LOADING IMAGES
MVI600S-V
Click to View CAD Model

Válvula de aguja de precisión - Serie MVI | #MVI600S-V

La serie MVI de Parker es una válvula manual de medición de tipo cartucho que mide el flujo en ambas direcciones.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de operación: N/A
  • Función: Needle Vlave
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15
  • Tamaño de la conexión: 3/8
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +400° F
  • Caudal: N/A
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión de trabajo máxima: 5000
  • Configuración: Cartridge Type
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tipo de conexión: NPT
  • Índice de caudal máximo: 8
  • Opción de aguja: Standard
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Caudal: 8
  • Tamaño de la conexión: 3/8"
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Función: Needle Valve
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Estilo de productos: Metering Valve
  • Tipo de conexión: NPT
  • Material del cuerpo: Steel
  • Índice de caudal máximo: 30 L/min, 8 gal/min
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 340 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +400 °F, +205 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15° °F, -26° °C
  • Configuración: Cartridge Type
  • Marca: Colorflow
  • Para tipo de fluido: Oil

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de aguja de tipo cartucho MVI de Parker están diseñadas para su instalación en una cavidad mecanizada de precisión hecha en el colector de la máquina y pueden utilizarse en aplicaciones de aire, agua y aceite. Estas válvulas proporcionan un control de medición preciso y un corte completo del caudal. Una junta tórica y un anillo antiextrusión instalados en el cartucho aíslan completamente los puertos de entrada y salida de la cavidad mecanizada entre sí.

Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Marítimo
• Manejo de materiales
• Minería
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Instalaciones para ensamblado de vehículos

Características/beneficios:
• El retén del vástago de la junta tórica de alta eficacia elimina la necesidad de embalaje
• Agujas finas y microfinas disponibles para un control extremadamente preciso
• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505