Válvulas de Aguja | #0591 05 17


LOADING IMAGES
0591 05 17
Click to View CAD Model

Válvulas de Aguja | #0591 05 17

Las válvulas de aguja compactas Parker Legris se pueden instalar en cualquier sistema y están diseñadas para aplicaciones que requieren un control preciso de fluidos sin fugas y una excelente vida útil.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G3/8
  • Diámetro nominal (DN): 5
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPP
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): na
  • Material del cuerpo: STAINLESS STEEL 316L
  • Tipo de productos: Stainless Steel Needle Valves
  • Forma: Stailess steel needle valve female
  • Índice de caudal máximo: 18.32 NL/min at 6 Bar (H20)
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Pneumatics, Water Circuits, Machine Tools, Rubber Industry, Packaging, Textile
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Tipo de productos: Needle Valves
  • Estilo de productos: Female Needle Valve
  • Serie del producto: Stainless Steel Needle Valves
  • Función: 2-way
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Presión de trabajo máxima: 400 bar, 40 MPa, 5802 psi
  • Caudal: 18.32 Nl/m at 6 bar (H20)
  • Número de puertos: n/a
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: G3/8
  • Tamaño del orificio: 5 mm
  • Configuración: n/a
  • Para tipo de fluido: Air, Water, Inert Gases, Oil
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °C, 356 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm)
  • Ciclos por vida útil: n/a
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316L
  • Material de la junta: PTFE
  • Material del asiento: n/a
  • Peso: 0.43 kg, 0.946 lb
  • Cantidad por caja: 1
  • Región de origen: Italy
  • Tipo de mango: Butterfly Lever (Stainless Steel)
  • Material de la junta tórica: PTFE
  • Material del manguito: Brass
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de aguja compactas Parker Legris se pueden instalar en cualquier sistema y están diseñadas para aplicaciones que requieren un control preciso de fluidos sin fugas y una excelente vida útil.


Características / Beneficios:


- Robusto y fácil de usar


• Control de flujo preciso

• Latón forjado para mejorar la resistencia mecánica a largo plazo

• Vástago robusto para una buena fiabilidad operativa

• Resistencia a la corrosión


- Amplia gama


• Dos materiales (latón niquelado y acero inoxidable) adecuados para muchas aplicaciones

• Numerosas configuraciones de válvulas y accesorios de seguridad


Mercados:


• Packaging

• Wearing Apparel

• Lumber & Wood

• Rubber & Tire Processing

• Plastic Processing

• Water

• Rail


Aplicaciones:


• Permitir / detener la circulación de fluidos en circuitos industriales con precisión

• Adecuado para fluidos industriales ligeramente corrosivos


Tecnologías:


• Válvula de alivio de presión

• Válvulas industriales

• Válvula manométrica

• Válvula de aguja de latón

• Válvula de aguja de acero inoxidable


Características técnicas:


• Fluidos:

Latón: Aire comprimido, agua, fluidos industriales, etc. Otros fluidos: contáctenos

Acero inoxidable: muchos fluidos

• Materiales: zamk, latón niquelado o acero inoxidable 316L, fibra mineral, latón granallado niquelado o acero inoxidable, sin silicona

• Presión:

Latón: 0 a 120 bar

Acero inoxidable: 0 a 400 bar

• Temperatura:

Latón: -20 °C a +100 °C (excepto el modelo 0510)

Acero inoxidable: -20 °C a 180 °C


Normativa:


• DI: 97/23/EC (módulo PED A - diámetros superiores a 25 mm)

• DI: 2006/42/CE (Directiva de Máquinas)

• DI: 2002/95/CE (RoHS)

• RG: 1907/2006 (REACH)


Tipos de productos:


• Válvula de aguja en línea, rosca BSPP hembra

• Válvula de aguja en línea, rosca BSPP macho/hembra

• Válvula de aguja en línea con conexiones de compresión

• Válvula de aguja de ángulo recto, rosca BSPP hembra

• Válvula de aguja en ángulo recto, rosca BSPP macho/hembra

• Válvula de drenaje de aguja, BSPP macho y rosca métrica

• Válvula de drenaje de aguja, rosca NPT macho

• Válvula manómetro de ventilación automática, rosca BSPP hembra

• Válvula de alivio de presión, rosca BSPP macho

• Válvula de aguja, rosca BSPP hembra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098