Herramientas de rebordeado y abocardado Parflange® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Herramientas de rebordeado y abocardado Parflange® Herramientas de rebordeado y abocardado Parflange®

Herramientas de rebordeado y abocardado Parflange®

Herramientas rebordeado y abocardado Parflange® Parker para máquinas Parflange®: conexiones de tubo rápidas/sin fugas para junta tórica superficie Seal-Lok (ORFS) y racores JIC abocardados Triple-Lok 37°, muchos tamaños de tubo, métrica y pulg.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño: 1/4 to 1-1/2 inch, 6 - 50 mm
  • Tipo de productos: Herramientas de abocardado, herramientas de rebordeado
  • Material del tubo: Acero y acero inoxidable
  • Tipo de operación: Rebordeado y abocardado
  • Opciones: Tres excelentes modelos: Parflange 1025, Parflange Pro 50 y Parflange ECO 25
  • Tipo de pieza: Hay disponibles juegos de bulones y matrices, así como bulones y matrices individuales
  • Diámetro exterior del tubo: De 1/4 a 1 1/2 inch, De 6 a 38 mm
  • Grosor de la pared del tubo: De 0,028 a 0,188 inch, De 1 a 5 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las herramientas de rebordeado y abocardado Parflange® de Parker, que se utilizan con las máquinas Parflange®, proporcionan conexiones de tubo rápidas, con bridas sin fugas (90°) y abocardadas (37°) para la junta tórica de superficie Seal-Lok (ORFS) y los racores JIC abocardados Triple-Lok de 37°. Hay disponibles bulones y matrices para el rebordeado y el abocardado en un amplio rango de tamaños de tubo, tanto en sistema métrico como en pulgadas, para muchos grosores de pared diferentes y para las tres máquinas de Parflange.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas en campos militares
• Elevación
• Agricultura
• Manejo de materiales
• Marítimo militar
• Máquina herramienta
• Transporte
• Energía alternativa
• Alta mar/Petróleo y gas

Características/beneficios:
• El diseño de matriz Parflange 1025 y Pro 50 controla la inserción del tubo, lo que garantiza un rebordeado y un abocardado correctos sin necesidad de que el operador ajuste la máquina.
• Los bulones y las matrices Parflange 1025 y Pro 50 pueden utilizarse en ambas máquinas, dentro de las capacidades de la máquina.
• Las matrices Parflange ECO 25 tienen la superficie de rebordeado (90°) en un lado y la superficie de abocardado (37°) en el otro, esto permite que la matriz lleve a cabo el rebordeado y el abocardado del mismo tamaño que los tubos.
• El tope de pared del tubo ajustable de Parflange ECO 25 permite que una matriz funcione bien para todos los grosores de pared de ese tamaño de tubo en acero y acero inoxidable.
• Tubo de acero y acero inoxidable de rebordeado y abocardado con D.E. de ¼" a 1 ½", también disponible en tamaños métricos.
• Las herramientas también están disponibles para bridar tamaños de tubos en espiral de acero inoxidable comunes en aplicaciones de GNC mediante el uso de las máquinas Parflange ECO 25 y Pro 50.


Aplicaciones:
• Tubo de acero y acero inoxidable de rebordeado y abocardado para juntas tóricas de superficie (ORFS) y conexiones abocardadas de 37° en aplicaciones industriales y móviles

Documentos relacionados

×

687PDC
687620