Válvulas de bola de 2 vías Parker | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Material del cuerpo

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Tamaño del orificio

Serie

Aplicación

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas de bola de 2 vías Parker Válvulas de bola de 2 vías Parker

Válvulas de bola de 2 vías Parker

Las válvulas de bola de 2/2 vías interrumpen o facilitan el flujo del medio. Estas válvulas, disponibles en todo el mundo, pueden equiparse opcionalmente con un dispositivo de bloqueo para evitar la apertura y el cierre no autorizados; respaldan la se

Especificaciones técnicas

  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Tamaño de la conexión: De G 1/8 a G 11/2; de 1/8-27 NPT a 1 1/2-11,5 NPT
  • Configuración: 2-way ball valve, 2-way BSPP ball valve, 2-way NPT ball valve
  • Tamaño del orificio: Nominal: 4.0 to 50 mm
  • Forma: Válvula de bola de 2 vías, válvula de bola BSPP de 2 vías, válvula de bola NPT de 2 vías
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Tipo de mango: Ball valve
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tipo de montaje: Screw
  • Material del asiento: POM
  • Tipo de productos: Valves
  • Tipo de operación: Manual
  • Material de la junta: NBR
  • Función: 2-way
  • Material del cuerpo: Steel; Stainless steel
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 acero, +400 acero inoxidable °C, +482 acero, +752 acero inoxidable °F
  • Presión de trabajo máxima: 31.5-47.6 MPa, 315-500 bar, 4569-7252 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 (Steel); -60 (Stainless Steel) °C, -40 acero, -76 acero inoxidable °F
  • Aplicación: Equipos para agricultura, procesos de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, sistemas hidráulicos, equipos de fabricación, industria marina, manejo de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte
  • Tipo de conexión: Tipo de mordida, tipo de mordida con junta flexible
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN ISO 8434
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de bola de 2/2 vías interrumpen o facilitan el flujo del medio. Estas válvulas, disponibles en todo el mundo, pueden equiparse opcionalmente con un dispositivo de bloqueo para evitar la apertura y el cierre no autorizados; respaldan la seguridad de todo el sistema. Las válvulas de bola con posición de retención o orificio de fijación también forman parte del programa.

Mercados:
•Agricultura
• Sistema hidráulico móvil
• Aire y Compresores de gas
• Offshore y construcción naval
• Maquinaria de construcción
• Industria ferroviaria
•Camiones
•Gas natural

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características / Beneficios:
• El excelente sellado y la fácil operación amplían la seguridad de todo el sistema hidráulico, del cual forman parte las válvulas de bola de 3/3 vías.

• Las válvulas de bola de 2/2 vías garantizan la seguridad de toda la unidad hidráulica debido a su calidad constante.

• Las válvulas de bola de 2/2 vías están disponibles en acero y acero inoxidable; existe una amplia gama de sellos, por ejemplo, NBR y POM. Esta variedad de materiales ayuda a cumplir perfectamente con los requisitos del cliente.

• La superficie ofrece una protección contra la corrosión muy alta, lo que por supuesto prolonga el ciclo de vida del producto.

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×
Productos Material del cuerpo Tipo de conexión Tamaño de la conexión Tamaño del orificio Serie Aplicación
KH35L71X Stainless steel EO 24° cone end 35 DN 32 Light General Industrial
KH35LCFX Steel EO 24° cone end 35 DN 32 Light General Industrial
KH42LCFX Steel EO 24° cone end 42 DN 40 Light General Industrial
KH08SCFX Steel EO 24° cone end 8 DN 4 Heavy General Industrial
KH08S71X Stainless steel EO 24° cone end 8 DN 4 Heavy General Industrial
KH08L71X Stainless steel EO 24° cone end 8 DN 6 Light General Industrial
KH10LCFX Steel EO 24° cone end 10 DN 8 Light General Industrial
KH10L71X Stainless steel EO 24° cone end 10 DN 8 Light General Industrial
KH1/2NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 1/2-14 NPT DN 12 n/a General Industrial
KH1/2NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 1/2-14 NPT DN 12 n/a General Industrial
KH3/4NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 3/4-14 NPT DN 20 n/a General Industrial
KH3/4NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 3/4-14 NPT DN 20 n/a General Industrial
KH1NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 1-11.5 NPT DN 25 n/a General Industrial
KH1NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 1-11.5 NPT DN 25 n/a General Industrial
KH11/4NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 1 1/4-11.5 NPT DN 32 n/a General Industrial
KH11/4NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 1 1/4-11.5 NPT DN 32 n/a General Industrial
KH1/2CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1/2 DN 12 n/a General Industrial
KH1/271X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1/2 DN 12 n/a General Industrial
KH5/8CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 5/8 DN 16 n/a General Industrial
KH3/4CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 3/4 DN 20 n/a General Industrial
KH3/471X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 3/4 DN 20 n/a General Industrial
KH1CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 DN 25 n/a General Industrial
KH171X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 DN 25 n/a General Industrial
KH11/4CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 1/4 DN 32 n/a General Industrial
KH10SCFX Steel EO 24° cone end 10 DN 6 Heavy General Industrial
KH10S71X Stainless steel EO 24° cone end 10 DN 6 Heavy General Industrial
KH12SCFX Steel EO 24° cone end 12 DN 8 Heavy General Industrial
KH12LCFX Steel EO 24° cone end 12 DN 10 Light General Industrial
KH12L71X Stainless steel EO 24° cone end 12 DN 10 Light General Industrial
KH11/2NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 1 1/2-11.5 NPT DN 40 n/a General Industrial
KH11/2NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 1 1/2-11.5 NPT DN 40 n/a General Industrial
KH20SCFX Steel EO 24° cone end 20 DN 16 Heavy General Industrial
KH20S71X Stainless steel EO 24° cone end 20 DN 16/12 Heavy General Industrial
KH25SCFX Steel EO 24° cone end 25 DN 20 Heavy General Industrial
KH11/471X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 1/4 DN 32 n/a General Industrial
KH11/4DN25CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 1/4 DN 25 n/a General Industrial
KH11/2CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 1/2 DN 40 n/a General Industrial
KH11/271X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 1/2 DN 40 n/a General Industrial
KH11/2DN25CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1 1/2 DN 25 n/a General Industrial
KH2CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 2 DN 50 n/a General Industrial
KH1/8NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 1/8-27 NPT DN 4 n/a General Industrial
KH1/8NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 1/8-27 NPT DN 4 n/a General Industrial
KH1/4NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 1/4-18 NPT DN 6 n/a General Industrial
KH38S71X Stainless steel EO 24° cone end 38 DN 32 Heavy General Industrial
KH38SCFX Steel EO 24° cone end 38 DN 32 Heavy General Industrial
KH12S71X Stainless steel EO 24° cone end 12 DN 8 Heavy General Industrial
KH14SCFX Steel EO 24° cone end 14 DN 10 Heavy General Industrial
KH14S71X Stainless steel EO 24° cone end 14 DN 10 Heavy General Industrial
KH15LCFX Steel EO 24° cone end 15 DN 12 Light General Industrial
KH15L71X Stainless steel EO 24° cone end 15 DN 12 Light General Industrial
KH18LCFX Steel EO 24° cone end 18 DN 16 Light General Industrial
KH18L71X Stainless steel EO 24° cone end 18 DN 16/12 Light General Industrial
KH16SCFX Steel EO 24° cone end 16 DN 12 Heavy General Industrial
KH16S71X Stainless steel EO 24° cone end 16 DN 12 Heavy General Industrial
KH25S71X Stainless steel EO 24° cone end 25 DN 20 Heavy General Industrial
KH30SCFX Steel EO 24° cone end 30 DN 25 Heavy General Industrial
KH30S71X Stainless steel EO 24° cone end 30 DN 25 Heavy General Industrial
KH22LCFX Steel EO 24° cone end 22 DN 20 Light General Industrial
KH22L71X Stainless steel EO 24° cone end 22 DN 20 Light General Industrial
KH42L71X Stainless steel EO 24° cone end 42 DN 40 Light General Industrial
KH06LCFX Steel EO 24° cone end 6 DN 4 Light General Industrial
KH06L71X Stainless steel EO 24° cone end 6 DN 4 Light General Industrial
KH08LCFX Steel EO 24° cone end 8 DN 6 Light General Industrial
KH28LCFX Steel EO 24° cone end 28 DN 25 Light General Industrial
KH28L71X Stainless steel EO 24° cone end 28 DN 25 Light General Industrial
KH1/4NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 1/4-18 NPT DN 6 n/a General Industrial
KH3/8NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 3/8-18 NPT DN 10 n/a General Industrial
KH3/8NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 3/8-18 NPT DN 10 n/a General Industrial
KH1/8CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1/8 DN 4 n/a General Industrial
KH1/871X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1/8 DN 4 n/a General Industrial
KH1/4CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1/4 DN 6 n/a General Industrial
KH1/471X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 1/4 DN 6 n/a General Industrial
KH3/8CFX Steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 3/8 DN 10 n/a General Industrial
KH3/871X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 3/8 DN 10 n/a General Industrial
KH271X Stainless steel Female BSPP thread (ISO 1179-1) G 2 DN 50 n/a General Industrial
KH35LDN25CFX Steel EO 24° cone end 35 DN 25 Light General Industrial
KH38SDN25CFX Steel EO 24° cone end 38 DN 25 Heavy General Industrial
KH42LDN25CFX Steel EO 24° cone end 42 DN 25 Light General Industrial
KH2NPT71X Stainless steel Female NPT thread (SAE 476) 2-11.5 NPT DN 50 n/a General Industrial
KH2NPTCFX Steel Female NPT thread (SAE 476) 2-11.5 NPT DN 50 n/a General Industrial
KH12LH2SS Stainless steel EO 24° cone end 12 DN 10 Light Hydrogen
KH632-48H2SS Stainless steel SAE 6000 / ISO 6162-2 2" DN 50 n/a Hydrogen
KHDN100LH2SS Stainless steel DIN EN 1092 DN 100 DN 100 Light Hydrogen

687PDC
687614