Parker Virginia Lubricants, Vacuum Pump Oils, and Oil Test Kits | #475376


LOADING IMAGES
475376

Parker Virginia Lubricants, Vacuum Pump Oils, and Oil Test Kits | #475376

Parker Emkarate POE lubricants and mineral oils provide exceptional compressor reliability and performance and have many OEM approvals. The Parker Guardian line of high-performance lubricants provide exceptional compressor reliability and performance.


Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Refrigeration Compressor Lubrication
  • Viscosidad máxima (SUS): ISO 68 (300 SUS)
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Lubricant
  • Tamaño: 5 gal
  • Material: Mineral
  • Número de modelo: VG-4 MO-5 Gallon
  • Modo de protección: N/A
  • Tipo de productos: Lubricant
  • Aplicación: Refrigeration Compressor Lubrication
  • Contains: 5 gallons
  • Viscosidad cinemática máxima: ISO 68 (300 SUS) SUS
  • Marca: Parker
Safety Warning

Información del artículo

VG-4 MO-5 Gallon

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Aftermarket AC and Refrigeration Division

2445 South 25th Avenue

Broadview, IL 60155 USA

Teléfono

+1 (800) 742-2681

Fax

+1 (800) 241-2872

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687382