PRPM2PP10KV - Válvula reductora de presión proporcional accionada por piloto - Serie PRPM | Parker NA

Válvula reductora de presión proporcional accionada por piloto - Serie PRPM | #PRPM2PP10KV

Click to View CAD Model

Válvula reductora de presión proporcional accionada por piloto - Serie PRPM | #PRPM2PP10KV

Las válvulas reductoras de presión proporcionales de la serie PRPM son especialmente adecuadas para las máquinas herramienta. Ofrecen un rendimiento óptimo en combinación con un módulo de amplificador digital PCD00A.


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Material de la junta: FPM
  • Rango de control de presión: 100 bar
  • Función: Reduction in port P
  • Serie del producto: Válvula de presión
  • Tipo de operación: Piloto
  • Tipo de accionamiento: Proporcional
  • Tipo de montaje: Sandwich plate
  • Índice de caudal máximo: 60 L/min
  • Ajuste de presión máxima: 100 bar
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Caudal: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Requisitos eléctricos: Solenoide 12/1320
  • Material de la junta: FPM
  • Peso: 2 kg
  • Material del cuerpo: Steel
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de reducción de presión proporcionales accionadas por piloto de la serie PRPM con tamaños NG06 y NG10 se utilizan preferiblemente para máquinas herramienta y ofrecen una gran capacidad de flujo incluso para aplicaciones exigentes. Mantienen una presión constante Pred en el lado secundario, independientemente de las fluctuaciones de presión en el lado primario. La función de descarga de presión integrada evita la necesidad de una válvula de descarga de presión adicional en el lado secundario y alivia el depósito si la presión reducida aumenta por encima de la presión establecida.

Mercados:
• Industrial
• Máquinas herramienta

Características/beneficios:
• Alta capacidad de flujo: eficiencia óptima en relación con el tamaño de la válvula
• Solenoide proporcional: funciona independientemente de la presión de entrada
• Función de descarga de presión integrada: hace que no sea necesaria una válvula de descarga de presión adicional en el lado secundario
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• 3 etapas de presión: 100, 200, 350 bar
• Proporciona un rendimiento óptimo en combinación con el módulo de amplificador digital PCD00A-400

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
• Máquinas herramienta

Función:
La válvula PRPM reduce la presión en el puerto de salida Pred en proporción con la corriente de solenoide. Funciona independientemente de la presión de entrada. En el modo no activado, la conexión con el depósito está completamente abierta con una presión mínima correspondiente a la fuerza del resorte.

El orificio del indicador está conectado al lado secundario. Los tipos A y B disponen de una válvula de retención de derivación integrada. La válvula PRPM proporciona un rendimiento óptimo en combinación con un módulo de amplificador digital PCD00A. Los parámetros ya están almacenados.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478