1/4 MMS-S - Adaptadores de puerto y racores de tubería | Parker NA

Adaptadores de puerto y racores de tubería | #1/4 MMS-S

Click to View CAD Model
1/4 MMS-S

Adaptadores de puerto y racores de tubería | #1/4 MMS-S

La línea de productos de adaptadores de puerto y racores de tubería de Parker ofrece un amplio rango de tipos de rosca y altos índices de presión estática.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): 1/4-18
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 1/4-18
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): 1/4-18
  • Material de la junta tórica: na
  • Forma: Tee
  • Estilo de la conexión 2: Female NPT/NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (mm): na
  • Estilo de la conexión 3: Male NPT/NPTF
  • Estilo de la conexión 1: Female NPT/NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (mm): na
  • Estilo de la conexión: Male Branch Tee
  • Material del cuerpo: Steel
  • Longitud (pulg): na
  • Tipo de conexión: Racores de tuberías
  • Presión dinámica máxima: 5000 psi
  • Tamaño de la conexión 4: nd
  • Tamaño de la rosca de la conexión 4: nd
Safety Warning

Información del artículo

La línea de productos de racores de tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece un amplio rango de tipos de rosca, entre las que se incluyen NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE, junta tórica Boss (ORB), ISO 6149 y métrica. Todos los racores y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones de la industria.



Mercados:

• Construcción

• Sistemas en campos militares

• Elevación

• Agricultura

• Manejo de materiales

• Marítimo militar

• Máquina herramienta

• Transporte



Características/beneficios:

• Los racores de rosca cónicos ofrecen un tamaño compacto para lograr eficiencia y tienen una buena tolerancia a altas temperaturas.

• Los racores de rosca rectos pueden reutilizarse de manera ilimitada, cuentan con una junta elastomérica y no necesitan sellante de rosca para la instalación.

• Los racores de acero superan sustancialmente los requisitos anticorrosión de SAE de 72 horas sin óxido rojo, con una duración de hasta 1000, tal y como comprobó un servicio de pruebas independiente. Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva a través de la vida útil de los equipos, lo que genera mayores ingresos y reduce los costos de garantía.

• Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

• La espiga de puerto robusta de Parker para puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, lo que permite eliminar casi cualquier daño en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta función mejora las eficiencias internas del cliente y reduce los costos de reelaboración derivados de los daños en la arandela de respaldo que se suelen ver con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.



Aplicaciones:

• Conexiones de tratamiento de fluidos y gases hidráulicos


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620