Accesorios de tubería y adaptadores de puerto | #M18M16F87OHG87MS FKM


LOADING IMAGES
M18M16F87OHG87MS FKM
Click to View CAD Model

Accesorios de tubería y adaptadores de puerto | #M18M16F87OHG87MS FKM

La línea de productos de accesorios de tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de roscas y clasificaciones de alta presión estática.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta tórica: 90 Durometer Fluorocarbon
  • Longitud (pulg): na
  • Forma: Straight
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (mm): M18X1.5
  • Estilo de la conexión 2: Female ISO 6149
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (mm): M16X1.5
  • Estilo de la conexión 3: na
  • Estilo de la conexión: ISO 6149 to ISO 6149
  • Material del cuerpo: Steel
  • Estilo de la conexión 1: Male ISO 6149
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): na
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de conexión: Adaptador de tuberías
  • Presión dinámica máxima: 6000 psi
  • Tamaño de la conexión 4: nd
  • Tamaño de la rosca de la conexión 4: nd
Safety Warning

Información del artículo

La línea de productos de accesorios de tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrico. Todos los accesorios y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones de la industria.

Mercados:
•Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Elevador aéreo
•Agricultura
• Manejo de materiales
• Marina militar
•Máquina herramienta
•Transporte

Características / Beneficios:
• Los accesorios de rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para mayor eficiencia y tienen una tolerancia a altas temperaturas.
• Los accesorios de rosca recta tienen una reutilización ilimitada, un sello elastomérico y no se necesita sellador de roscas para la instalación.
• Los accesorios de acero vienen de serie con revestimiento ToughShield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, con una duración de hasta 3,000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por una instalación de prueba independiente (probada según ASTM B117 / ISO 9227). Este rendimiento mejorado brinda a los clientes una ventaja competitiva a través de menos tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que genera mayores ingresos y menores costos de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
• El robusto perno de puerto de Parker en los puertos ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que prácticamente elimina los daños de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el ensamblaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costos de retrabajo resultantes de los daños en la lavadora de respaldo que se ven comúnmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado.

Aplicaciones:
• Conexiones hidráulicas de manejo de fluidos y gases

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620