Bujías para accesorios hidráulicos de alta presión Ermeto DIN | #ROV42ZLCF


LOADING IMAGES
ROV42ZLCF
Click to View CAD Model

Bujías para accesorios hidráulicos de alta presión Ermeto DIN | #ROV42ZLCF OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Steel
  • Material de la junta: n/a
  • Estilo de productos: Blanking Plug for Tube Ends
  • Tipo de conexión: Male 24° Cone
  • Tamaño de la conexión: 42 mm (O.D.)
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Industrial, Hydraulics
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Blanking Plug, For Tube Ends
  • Serie del producto: EO Light
  • Configuración: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 160 bar
  • Forma: n/a
  • Tipo de conexión: Male, 24° Cone
  • Tamaño de la conexión: 42 mm Tube O.D.
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN, ISO 8434
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: Pre-assembled with EO-2 Functional Nut
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: Sealing Edge
  • Material de la junta: n/a
  • Temperatura ambiente máxima: 250 °C, 482 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 250 °C, 482 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La función de los tapones para los accesorios hidráulicos de alta presión Ermeto DIN es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos. Esta amplia gama de bujías, tipos ROV, VSTI M-OR hasta BUZM, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable.


Mercados:

• Automoción

• Defensa

• Energía

• Medio ambiente

• Industrial

• Infraestructura

• Máquinas-herramienta

• Manipulación de materiales

• Mobil

• Petróleo y gas

• Generación de energía

• Proceso

• Transporte

• Agua


Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/ventajas:

• Los accesorios de acero inoxidable y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión ante medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el abanico de aplicaciones.

• Alta presión: Los bujóns tienen clasificaciones de presión de hasta 630 bar, por lo que pueden usarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614