Conectores para racores hidráulicos de alta presión DIN Ermeto | #VSTI24X1.5EDCF


LOADING IMAGES
VSTI24X1.5EDCF

Conectores para racores hidráulicos de alta presión DIN Ermeto | #VSTI24X1.5EDCF

Principal función de conectores para racores hidráulicos de alta presión DIN Ermeto: cierre de seguridad de puertos en sistemas hidráulicos. Amplio rango de racores disponible en versiones de aceroy de acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: NBR
  • Estilo de productos: Blanking Plug
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de conexión: Male Metric
  • Tamaño de la conexión: M24x1.5
  • Marca: Ermeto
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Industria: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplicación: Industrial, Hydraulics
  • Tipo de productos: Hydraulic DIN Fittings
  • Estilo de productos: Blanking Plug
  • Serie del producto: n/a
  • Configuración: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 400 bar
  • Forma: n/a
  • Tipo de conexión: Male, Metric
  • Tamaño de la conexión: M24x1.5 mm Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN, ISO 8434, ISO 9974
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Accesorios incluidos: n/a
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de junta: ED Seal
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura ambiente máxima: 150 °C, 320 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -50 °C, -58 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 120 °C, 248 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -50 °C, -58 °F
Safety Warning

Información del artículo

La función de los conectores para los racores hidráulicos de alta presión DIN Ermeto es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos. Este amplio rango de conectores, que incluye desde los tipos ROV y VSTI M-OR hasta BUZM, está disponible en acero y en una versión de acero inoxidable.

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua

Aplicaciones: 
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/beneficios:
• Los componentes de conexión para la versión de acero y acero inoxidable de los racores de tubo hidráulicos de alta presión cuentan con una alta resistencia a la corrosión causada por medios agresivos e influencias ambientales.
• Alta presión: Los conectores tienen una presión nominal de hasta 630 bar, de modo que se pueden utilizar en un amplio rango de aplicaciones.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614