Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los silenciadores están diseñados para instalarse en circuitos de escape a fin de reducir los niveles de ruido del equipo durante su funcionamiento, lo que permite aumentar la comodidad del usuario.
California Residents: Prop-65 Warning
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Forma | Material del cuerpo | Estilo de la rosca de la conexión 1 | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) | D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0670 00 10 | Silencer male | SINTERED BRONZE | BSPP | G1/8 | na |
| 0670 00 13 | Silencer male | SINTERED BRONZE | BSPP | G1/4 | na |
| 0670 00 17 | Silencer male | SINTERED BRONZE | BSPP | G3/8 | na |
| 0670 00 21 | Silencer male | SINTERED BRONZE | BSPP | G1/2 | na |
| 0670 00 27 | Silencer male | SINTERED BRONZE | BSPP | G3/4 | na |
| 0670 00 34 | Silencer male | SINTERED BRONZE | BSPP | G1 | na |
| 0671 04 00 | Push-in silencer | na | na | na | 4 |
| 0671 06 00 | Push-in silencer | na | na | na | 6 |
| 0671 08 00 | Push-in silencer | na | na | na | 8 |
| 0671 10 00 | Push-in silencer | na | na | na | 10 |
| 0671 12 00 | Push-in silencer | na | na | na | 12 |
| 0672 00 10 | Flow control silencer male | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0672 00 13 | Flow control silencer male | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0672 00 17 | Flow control silencer male | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0672 00 21 | Flow control silencer male | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0673 00 10 | Silencer compact male | BRASS | BSPP | G1/8 | na |
| 0673 00 13 | Silencer compact male | BRASS | BSPP | G1/4 | na |
| 0673 00 17 | Silencer compact male | BRASS | BSPP | G3/8 | na |
| 0673 00 19 | Silencer compact male | BRASS | Metric | M5x0,8 | na |
| 0673 00 20 | Silencer compact male | BRASS | UNF | 10-32 | na |
| 0673 00 21 | Silencer compact male | BRASS | BSPP | G1/2 | na |
| 0674 00 10 | Polymer silencer male | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0674 00 13 | Polymer silencer male | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0674 00 17 | Polymer silencer male | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0674 00 19 | Polymer silencer male | na | Metric | M5x0,8 | na |
| 0674 00 21 | Polymer silencer male | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0674 00 27 | Polymer silencer male | na | BSPP | G3/4 | na |
| 0674 00 34 | Polymer silencer male | na | BSPP | G1 | na |
| 0675 00 10 | Silencer sub-base male | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0675 00 13 | Silencer sub-base male | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0675 00 17 | Silencer sub-base male | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0675 00 19 | Silencer sub-base male | na | Metric | M5x0,8 | na |
| 0675 00 21 | Silencer sub-base male | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0675 00 55 | Silencer sub-base male | na | Metric | M7x1 | na |
| 0676 00 19 | Flow control polymer silencer male | na | Metric | M5x0,8 | na |
| 0676 00 21 | Flow control polymer silencer male | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0676 00 10 | Flow control polymer silencer male | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0676 00 13 | Flow control polymer silencer male | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0676 00 17 | Flow control polymer silencer male | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0677 00 10 | Miniature silencer male | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0677 00 13 | Miniature silencer male | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0677 00 17 | Miniature silencer male | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0677 00 21 | Miniature silencer male | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0677 00 27 | Miniature silencer male | na | BSPP | G3/4 | na |
| 0677 00 34 | Miniature silencer male | na | BSPP | G1 | na |
| 0682 00 10 | Compact silencer stainless steel male | na | BSPP | G1/8 | na |
| 0682 00 13 | Compact silencer stainless steel male | na | BSPP | G1/4 | na |
| 0682 00 17 | Compact silencer stainless steel male | na | BSPP | G3/8 | na |
| 0682 00 21 | Compact silencer stainless steel male | na | BSPP | G1/2 | na |
| 0682 00 27 | Compact silencer stainless steel male | na | BSPP | G3/4 | na |
| 0682 00 34 | Compact silencer stainless steel male | na | BSPP | G1 | na |
| 0683 00 11 | Compact silencer stainless steel male | STAINLESS STEEL 316L | NPT | NPT1/8 | na |
| 0683 00 14 | Compact silencer stainless steel male | STAINLESS STEEL 316L | NPT | NPT1/4 | na |
| 0683 00 18 | Compact silencer stainless steel male | STAINLESS STEEL 316L | NPT | NPT3/8 | na |
| 0683 00 22 | Compact silencer stainless steel male | STAINLESS STEEL 316L | NPT | NPT1/2 | na |