Pistolas de aire de polímero | #0654 00 13


LOADING IMAGES
0654 00 13
Click to View CAD Model

Pistolas de aire de polímero | #0654 00 13

Las pistolas de aire de polímero de Parker Legris ofrecen facilidad de uso, ahorro de energía, adaptabilidad y eficiencia. Estas pistolas de aire cumplen con las normativas internacionales para la salud, la seguridad y los niveles de ruido.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: G1/4
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Color: Yellow
  • Material de la hoja: Technical Polymer
  • Tipo de productos: Blowguns with safety dynamic nozzle
  • Forma: Premium Blowguns
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C, 176 °F
  • Tamaño de la conexión: G1/4
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Material del cuerpo: Technical Polymer
  • Para tipo de fluido: Compressed air
  • Industria: General Industrial
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -15 °C
  • Forma: Premium Blowguns
  • Tipo de productos: Blowguns with safety dynamic nozzle
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Presión de trabajo máxima: 10 barg
  • Cantidad por caja: 5
  • Peso: 0.189 kg
  • Aplicación: Talleres de fabricación, limpieza, soplado, mezcla, eyección, refrigeración, embalaje
  • Cumplimiento con especificaciones: Cumplimiento normativo de todas las pistolas de aire: Directiva: 97/23/CE (PED), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, Directiva: 1907/2006 (REACH) -- Compatibilidad con ciertas pistolas de aire: Directiva: 1910.242 (b) [OSHA] La presión estática debe ser inferior a 30 PSI en caso de que la boquilla se obstruya. Directiva: 1
Safety Warning

Información del artículo

La pistola de aire de polímero de Parker Legris ofrece facilidad de uso, ahorro de energía, adaptabilidad y eficiencia. Estas pistolas de aire cumplen con las normativas internacionales para la salud, la seguridad y los niveles de ruido.

Características/beneficios:

- Calidad y rendimiento

• Cumple con las normas internacionales para la regulación del ruido y la presión
• Flujo potente con control progresivo
• Boquilla giratoria para obtener un chorro direccional
• Materiales duraderos y resistentes a los golpes
• 100 % a prueba de fugas y de flujo durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

- Seguridad y desarrollo sostenible

• Reducción del consumo de energía del 40 % con el modelo de ahorro energético
• Seguridad completa del usuario con el modelo de seguridad
• Amplia selección de boquillas que cumplen con las normativas de niveles de ruido y presión

- Ergonomía y versatilidad

• Comodidad de uso
• Ligeras y fáciles de usar
• Amplia gama de modelos y boquillas para lograr una potencia óptima de caudal y de soplado
• Conexión inferior o superior

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Embalaje
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Talleres de fabricación
• Limpieza
• Refrigeración
• Soplado
• Mezcla
• Eyección

Tecnologías:

• Ahorro energético
• Pistolas de aire industriales
• Boquilla de aire
• Pistola de soplado de aire
• Boquilla de presión
• Boquilla giratoria
• Boquilla Coanda
• Boquilla recta

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido y otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: latón niquelado, sin silicona
• Presión: De 0 a 10 bar
• Temperatura:
Aire: De -15 °C a +50 °C
Aire seco: De -20 °C a +80 °C

Normativas:

Compatibilidad con todas las pistolas de aire:
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)
Protección de diseño
Todos los diseños y modelos de pistolas de aire de Parker Legris se han registrado con los siguientes números: 13 224/13 225/13 226.
Cumplimiento normativo de las pistolas de aire específicas:
• Directiva: 1910,242 (b) [OSHA]
La presión estática debe ser inferior a 30 psi en caso de que la boquilla se obstruya.
• Directiva: 1910,95 (b) [OSHA]
El nivel de ruido debe ser inferior a 90 dBA con más de 8 horas de exposición.
• Directiva: 2003/10/CE
Reglamento relativo a la exposición al ruido; en particular, con respecto a los riesgos para la audición. El nivel de ruido debe ser inferior a 87 dBA.

Tipos de producto:

• Pistola de aire estándar, conexión inferior con boquilla corta en ángulo, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de seguridad, conexión inferior, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de ahorro de energía, conexión inferior con boquilla intercambiable, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de control progresivo, conexión inferior/superior con boquilla intercambiable, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de control progresivo, conexión inferior/superior con boquilla estándar, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de control progresivo de seguridad, conexión inferior/superior con boquilla corta en ángulo, BSPP hembra
• Boquilla estándar
• Boquilla de seguridad
• Boquilla recta (larga)
• Boquilla recta de seguridad (corta)
• Boquilla en ángulo (larga)
• Boquilla de seguridad en ángulo (corta)
• Boquilla en ángulo (corta)
• Boquilla con conexión a presión LF 3000®
• Boquilla de seguridad con rejilla de aire
• Boquilla COANDA
• Boquilla de refuerzo de seguridad
• Boquilla de refuerzo de seguridad con rejilla de aire

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098