Pilot hose - Hydraulic, Low pressure hose | #401-8


LOADING IMAGES
401-8

Pilot hose - Hydraulic, Low pressure hose | #401-8

Pilot hose is Parker propreitory design. It’s a one wire braid hose to meet global industry standards.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 12.7
  • Peso: 0.29 kg/m
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Aplicación: Engine
  • Medio: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Diámetro interior: 1/2 inch
  • Diámetro exterior: 18.6 mm
  • Presión de trabajo máxima: 1450 psi
  • Radio de curvatura mínimo: 75 mm
Safety Warning

Información del artículo

Pilot hose is Parker propreitory design hose manufactured to strict international quality in order to provide consistency of performance. Designed with a universal one-wire construction to meet global industry standards.The hose is with one wire braid and abrasion, ozone resistant cover and can be used in varied cliamtic conditions. With the excellent quality and flexibility, it offers a long service life and a wide range of fluid compatibility to meet the requirements in low pressure applications.

Markets:
•Earth Moving
•Construction Machines
•Industrial Hydraulics

Features/Benefits:
•The hose is with one wire braid and abrasion, ozone resistant cover.
•To use in tighter routing areas, can be used in varied cliamtic conditions.

Applications:
•Low Pressure Lines With Installation Constraints, Ideal For Engine Compartments.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker FCG India Hose Catalog
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688287