Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Serie 82 - Europa | #3C382-15-8B

Click to View CAD Model

Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Serie 82 - Europa | #3C382-15-8B

Configure los conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, in situ y sin herramientas especiales gracias a la serie 82 de racores hidráulicos de Parker, de montaje in situ con fuerza de empuje y de una única pieza.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • D.I. de la manguera (tamaño): -8
  • Tipo de conexión 2: Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone)
  • Forma: Straight
  • Conexión del puerto: 15 mm
  • Tipo hexagonal: Metric
  • Forma: Straight
  • Tamaño hexagonal: 27 mm (see drawing legend W)
  • Diámetro exterior del tubo: 15 mm
  • Fitting Length: 42 mm (see drawing legend A)
  • Para tipo de fluido: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base), Water
  • Tipo de productos: Push-Lok Hose Fittings, Barbed Fittings
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión 2: Female, Metric L, Swivel, 24°/ 60° Cone
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Tipo de puerto: DKL
  • Aplicación: Machine Tools, Injection Moulding Machines, Paper Machines, Transfer Lines
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión 1: 12.7 mm Hose I.D., 1/2 inch Hose I.D., -8 (Size)
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Presión de trabajo máxima: 25.0 MPa, 250 bar
  • Connection Length: 15 mm (see drawing legend B)
  • Tamaño de la conexión 2: M22x1.5 mm Thread
Safety Warning

Información del artículo

Los racores "Push-Lok®" de la serie 82 de Parker son racores hidráulicos de estilo serrado y acoplables in situ con fuerza de empuje; permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, directamente en el lugar de trabajo, sin tener que utilizar herramientas especiales. Al acoplarlos con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen tiempos de montaje más cortos y convenientes, puesto que no se requiere ninguna abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 cuentan con una estructura de una única pieza para reducir la complejidad y ofrecer menores posibilidades de fugas. Los racores de la serie 82, compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, pueden utilizarse con mangueras de alta presión, altas temperaturas, aire seco, agua caliente e ignífugas. Disponibles en una amplia gama de configuraciones finales y en tamaños que van desde -4 (DN 6) hasta -16 (DN 25), los racores de la serie 82 se ofrecen en acero, latón o acero inoxidable. Entre las aplicaciones se incluyen la neumática, los fluidos a base de petróleo, los anticongelantes, el diésel y los ésteres de fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipo de soporte terrestre
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de conformado por soplado PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/beneficios:
• Puede montarse in situ con llaves
• Tuerca hexagonal en unidades imperiales
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y el paso de fuga
• La tecnología sin pelado permite realizar procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Ésteres de fosfato
• Agua y aire seco

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
• 837BM
• 8337PU
• 838M
• 846

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513