Manguera de baja presión Push-Lok 801PLUS | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Color de la cubierta

Diámetro interior de la manguera

Presión de trabajo máxima

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de baja presión Push-Lok 801PLUS

Manguera de baja presión Push-Lok 801PLUS

Push-Lok 801PLUS de Parker es una manguera flexible y versátil con tubo interior de nitrilo (NBR), presión de trabajo hasta 2,4 MPa, disponible en 6 colores distintos y compatible con la serie 82 de racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.13 to 0.55 kg/m, 0.09 to 0.37 lb/ft
  • Industria: General Industrial, Marine, Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 1.4 to 2.4 MPa, 14 to 24 bar, 200 to 350 psi
  • Tipo de productos: Push-Lok and Push-on Hoses, Push-Lok and Push-on Hoses (Push-Lok Plus)
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 2.559 to 9.843 inch, 65 to 250 mm
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Color de la cubierta: Black, Blue, Gray, Green, Red, Yellow
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 82 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Low Pressure Hydraulics, Paper & Pulp for water/air applications
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of High Tensile Fiber
  • Rango de presión de vacío: 0.51 to 0.95 bar, 15.06 to 28.05 inch-Hg, 382.53 to 712.56 mm-Hg
  • Diámetro exterior: 0.476 to 1.299 inch, 12.1 to 33.0 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

Push-Lok® de baja presión de Parker: el sistema de mangueras autoajustable para aplicaciones de baja presión. La gama de mangueras Push-Lok de Parker cuenta con la mayor variedad de tamaños, aplicaciones y compatibilidad con fluidos de la industria. El sistema Push-Lok es fácil de utilizar. No son necesarias abrazaderas ni herramientas especiales durante la instalación. Además, gracias al sistema de códigos de colores exclusivo de Parker, puede hacer inventario, realizar el mantenimiento e identificar las necesidades de sus mangueras de forma fácil y eficiente. Push-Lok, la gama más completa de racores y mangueras de baja presión de la industria, ofrece la versatilidad y el alcance para satisfacer todas sus necesidades de instrumentación. La manguera 801PLUS con tubo interior de nitrilo (NBR) mejorado y mayor resistencia química/compatibilidad de aceite mejorada permite realizar el montaje/desmontaje de manera fácil y rápida. 801PLUS está disponible en seis colores diferentes, lo cual supone una ventaja en aquellas aplicaciones en las que varias líneas de mangueras transportan diferentes medios. Los colores de Push-Lok reducen el tiempo de "detección" de las líneas, con lo que se evita la desconexión de líneas incorrectas y el tiempo de inactividad innecesario. 801PLUS resulta ideal para una gran variedad de aplicaciones de baja presión en todos los mercados y es compatible con los racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón en conexiones como DIN, BSP, SAE, JIC y ORFS.
Las propiedades más destacadas de Push-Lok son las siguientes:
• Montaje y organización sencillos con el sistema de códigos de colores exclusivo de Parker.
• El uso de mangueras Push-Lok con códigos de colores es una manera excelente de lograr lo siguiente:
• Mejorar el aspecto del producto
• Aumentar el control del inventario
• Identificar las líneas de caída industriales
• Controlar fácilmente los intervalos de mantenimiento
• Planificar las existencias de forma sencilla en diferentes departamentos
• Los montajes Push-Lok se pueden completar en segundos, lo que permite ahorrar tiempo y reducir costos.
• La junta única de Push-Lok garantiza un mantenimiento fiable, duradero y sin fugas.
• Alta seguridad funcional con un factor de diseño de 4.
• Gran gama de mangueras y racores para un amplio rango de aplicaciones.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• La cubierta de la manguera, de caucho sintético de alto rendimiento, está disponible en colores diferentes. 801PLUS es muy flexible y, por lo tanto, resulta ideal para una gran variedad de aplicaciones en las que se requiera una alta flexibilidad.
• 801PLUS cuenta con la gama más completa de codificación de colores para optimizar sus operaciones.
• La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón.

Aplicaciones:
• Todos los mercados con aplicaciones de baja presión
• Papel y pulpa: Aplicaciones de agua/aire

El sistema autoajustable Push-Lok® de Parker para aplicaciones de baja presión es compatible con los racores Push-Lok® de la serie 82.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Color de la cubierta Diámetro interior de la manguera Presión de trabajo máxima
801PLUS-4-BLK-RL -4 Black 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-BLU-RL -4 Blue 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-RED-RL -4 Red 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-GRN-RL -4 Green 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-GRA-RL -4 Grey 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-6-BLK-RL -6 Black 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-BLU-RL -6 Blue 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-RED-RL -6 Red 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-GRN-RL -6 Green 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-GRA-RL -6 Grey 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-8-BLK-RL -8 Black 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-BLU-RL -8 Blue 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-RED-RL -8 Red 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-GRN-RL -8 Green 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-GRA-RL -8 Grey 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-10-BLK-RL -10 Black 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-BLU-RL -10 Blue 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-RED-RL -10 Red 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-GRN-RL -10 Green 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-GRA-RL -10 Grey 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-12-BLK-RL -12 Black 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-BLU-RL -12 Blue 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-RED-RL -12 Red 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-GRN-RL -12 Green 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-GRA-RL -12 Grey 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-16-BLK-RL -16 Black 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-BLU-RL -16 Blue 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-RED-RL -16 Red 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-GRN-RL -16 Green 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-GRA-RL -16 Grey 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801-4-YEL-RL -4 Yellow 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801-6-YEL-RL -6 Yellow 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801-8-YEL-RL -8 Yellow 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801-10-YEL-RL -10 Yellow 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801-12-YEL-RL -12 Yellow 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801-16-YEL-RL -16 Yellow 25.4 mm - 1 inch 14 bar

687PDC
687513