Manguera de baja presión Push-Lok 837PU | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Color

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de baja presión Push-Lok 837PU Manguera de baja presión Push-Lok 837PU

Manguera de baja presión Push-Lok 837PU

Manguera Push-Lok de baja presión 837PU-Plus de Parker, diseñada con cubierta de PU de alta resistencia a la abrasión y presión de trabajo de hasta 1,6 MPa. Gama de mangueras compatible con racores Push-Lok de acero y acero inoxidable de la serie 82.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.07 to 0.35 lb/ft, 0.11 to 0.52 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Marca: Parker
  • Presión de trabajo máxima: 1.6 MPa, 235 psi, 16 bar
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Polyurethane High Performance
  • Factor de diseño: 4:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: Hybrid Push-Lok
  • Radio de curvatura mínimo: 1.181 to 7.087 inch, 30 to 180 mm
  • Color de la cubierta: Black, Blue, Gray, Green, Red
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 82 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: High Demand Applications (for Energy Chain Systems), Hose Bundle Systems
  • Tipo de productos: Push-Lok and Push-on Hoses
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of High Tensile Fiber
  • Rango de presión de vacío: 0.51 to 0.95 bar, 15.06 to 28.05 inch-Hg, 382.53 to 712.56 mm-Hg
  • Diámetro exterior: 0.484 to 1.291 inch, 12.3 to 32.8 mm
  • Medio: Air (Dry Air), Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Oil emulsion, Water-Glycol)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
Safety Warning

Descripción completa del producto

Con la manguera Push-Lok de baja presión 837PU-Plus, Parker ha descubierto la combinación de elastómero sintético y poliuretano. Gracias al método de fabricación y a la combinación de materiales, esta manguera alcanza nuevas dimensiones en términos de calidad y resistencia a la abrasión.  La suma de sus propiedades proporciona mayor seguridad y fiabilidad al usuario. • La gama de mangueras Push-Lok de presión baja de Parker se complementa con una extensa selección de racores Push-Lok en acero y acero inoxidable.  

Mercados:
• Industrial
• Automotriz
• Manejo de materiales
• Agrícola  


Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
  combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• La cubierta de la manguera está fabricada en poliuretano de calidad superior y, por lo tanto, la manguera es adecuada para aplicaciones que
  también requieran una gran flexibilidad, resistencia al ozono y a la intemperie y radios de curvatura reducidos.
• Alto nivel de flexibilidad de la manguera y resistencia a la torsión para aplicaciones en cadenas de montaje.
• Libre de sustancias que dificulten la humidificación y, por lo tanto, ideal para su aplicación en la industria de la automoción
• Resistencia a bajas temperaturas de -40 °C para su uso en circuitos de refrigeración
• Los diferentes colores de la cubierta hacen que las mangueras sean adecuadas para conjuntos con múltiples conductos para el transporte de diferentes medios o para
  conductos de suministro y retorno con códigos de colores.  
• La gama de mangueras Push-Lok de presión baja de Parker se complementa con una extensa selección de racores Push-Lok compatibles, fabricados
  en acero y acero inoxidable.  

Aplicaciones:
• Circuitos de refrigeración y aire comprimido en conjuntos de mangueras y cadenas de montaje de robots, líneas de producción de automóviles, máquinas
  herramienta y moldeo por inyección
• Máquinas de moldeo por soplado PET

El sistema de mangueras autoajustables Push-Lok® de baja presión de Parker es compatible con los racores Push-Lok de la serie 82.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Color
837PU-4-BLK-RL -4 Black
837PU-4-BLU-RL -4 Blue
837PU-4-RED-RL -4 Red
837PU-4-GRN-RL -4 Green
837PU-4-GRA-RL -4 Grey
837PU-10-BLK-RL -10 Black
837PU-10-BLU-RL -10 Blue
837PU-10-RED-RL -10 Red
837PU-10-GRN-RL -10 Green
837PU-10-GRA-RL -10 Grey
837PU-12-BLK-RL -12 Black
837PU-12-BLU-RL -12 Blue
837PU-12-RED-RL -12 Red
837PU-12-GRN-RL -12 Green
837PU-12-GRA-RL -12 Grey
837PU-16-BLK-RL -16 Black
837PU-16-BLU-RL -16 Blue
837PU-16-RED-RL -16 Red
837PU-16-GRN-RL -16 Green
837PU-16-GRA-RL -16 Grey
837PU-6-BLK-RL -6 Black
837PU-6-BLU-RL -6 Blue
837PU-6-RED-RL -6 Red
837PU-6-GRN-RL -6 Green
837PU-6-GRA-RL -6 Grey
837PU-8-BLK-RL -8 Black
837PU-8-BLU-RL -8 Blue
837PU-8-RED-RL -8 Red
837PU-8-GRN-RL -8 Green
837PU-8-GRA-RL -8 Grey

687PDC
687513