Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La manguera 837BM Push-Lok de baja presión de Parker se diseña con un alto nivel de flexibilidad para resistir una presión de trabajo de hasta 1,6 MPa. La gama de mangueras es compatible con los racores Push-Lok de acero y acero inoxidable serie 82.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
| Contact & Support Information |
|---|
| Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
| Productos | D.I. de la manguera (tamaño) | Color de la cubierta | Diámetro interior de la manguera | Presión de trabajo máxima |
|---|---|---|---|---|
| 837BM-4-BLK-RL | -4 | Black | 6.4 mm - 1/4 inch | 16 bar |
| 837BM-4-BLU-RL | -4 | Blue | 6.4 mm - 1/4 inch | 16 bar |
| 837BM-4-RED-RL | -4 | Red | 6.4 mm - 1/4 inch | 16 bar |
| 837BM-4-GRN-RL | -4 | Green | 6.4 mm - 1/4 inch | 16 bar |
| 837BM-4-GRA-RL | -4 | Grey | 6.4 mm - 1/4 inch | 16 bar |
| 837BM-6-BLK-RL | -6 | Black | 9.5 mm - 3/8 inch | 16 bar |
| 837BM-6-BLU-RL | -6 | Blue | 9.5 mm - 3/8 inch | 16 bar |
| 837BM-6-RED-RL | -6 | Red | 9.5 mm - 3/8 inch | 16 bar |
| 837BM-6-GRN-RL | -6 | Green | 9.5 mm - 3/8 inch | 16 bar |
| 837BM-6-GRA-RL | -6 | Grey | 9.5 mm - 3/8 inch | 16 bar |
| 837BM-8-BLK-RL | -8 | Black | 12.7 mm - 1/2 inch | 16 bar |
| 837BM-8-BLU-RL | -8 | Blue | 12.7 mm - 1/2 inch | 16 bar |
| 837BM-8-RED-RL | -8 | Red | 12.7 mm - 1/2 inch | 16 bar |
| 837BM-8-GRN-RL | -8 | Green | 12.7 mm - 1/2 inch | 16 bar |
| 837BM-8-GRA-RL | -8 | Grey | 12.7 mm - 1/2 inch | 16 bar |
| 837BM-10-BLK-RL | -10 | Black | 15.9 mm - 5/8 inch | 16 bar |
| 837BM-10-BLU-RL | -10 | Blue | 15.9 mm - 5/8 inch | 16 bar |
| 837BM-10-RED-RL | -10 | Red | 15.9 mm - 5/8 inch | 16 bar |
| 837BM-10-GRN-RL | -10 | Green | 15.9 mm - 5/8 inch | 16 bar |
| 837BM-10-GRA-RL | -10 | Grey | 15.9 mm - 5/8 inch | 16 bar |
| 837BM-12-BLK-RL | -12 | Black | 19.1 mm - 3/4 inch | 16 bar |
| 837BM-12-BLU-RL | -12 | Blue | 19.1 mm - 3/4 inch | 16 bar |
| 837BM-12-RED-RL | -12 | Red | 19.1 mm - 3/4 inch | 16 bar |
| 837BM-12-GRN-RL | -12 | Green | 19.1 mm - 3/4 inch | 16 bar |
| 837BM-12-GRA-RL | -12 | Grey | 19.1 mm - 3/4 inch | 16 bar |
| 837BM-16-BLK-RL | -16 | Black | 25.4 mm - 1 inch | 16 bar |
| 837BM-16-BLU-RL | -16 | Blue | 25.4 mm - 1 inch | 16 bar |
| 837BM-16-RED-RL | -16 | Red | 25.4 mm - 1 inch | 16 bar |
| 837BM-16-GRN-RL | -16 | Green | 25.4 mm - 1 inch | 16 bar |
| 837BM-16-GRA-RL | -16 | Grey | 25.4 mm - 1 inch | 16 bar |