Manguera de transferencia multipropósito - Python NV/L 20 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de transferencia multipropósito - Python NV/L 20

Manguera de transferencia multipropósito - Python NV/L 20

La manguera multipropósito Python NY/L 20 verde está diseñada para responder con una solución eficiente y eficaz a la mayoría de las aplicaciones industriales, incluidas las que tienen un perfil de misión de trabajo pesado.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.15 to 1.18 lb/ft, 0.22 to 1.76 kg/m
  • Industria: General Industrial
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 2.0 MPa, 20 bar, 300 psi
  • Aplicación: Multipurpose
  • Tipo de productos: Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: Delivery
  • Factor de diseño: 3:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 2.362 to 19.685 inch, 60 to 500 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diámetro interior: 0.394 to 2 inch, 10 to 50 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °C with peaks up to 140°C., 248 °F with peaks up to 284°F.
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Yarn
  • Diámetro exterior: 0.669 to 2.598 inch, 17 to 66 mm
  • Medio: Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water (Hot Water)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Con el transcurso del tiempo, Python NV/L 20 verde ha saltado al primer plano como una gama de mangueras de caucho de alta calidad, para presión media y de uso múltiple, diseñada para transferir una amplia gama de fluidos. Python es ahora sinónimo de un producto de mangueras de alta calidad, prestigioso y atractivo. De fácil manejo, se ajusta totalmente al entorno de la aplicación. Incluso en condiciones de funcionamiento extremas, las características de elasticidad y solidez permanecen sin cambios gracias a los ingredientes de los compuestos de grado superior y a la formulación especial. La cubierta, que no deja marcas, no mancha las superficies de los equipos ni las salas. Versátil, duradero y apreciado en el mercado; ayuda a mantener un stock controlado.

Mercados
• Procesamiento
• Industrial

Características/beneficios
• La cubierta y el tubo antiestáticos para evitar la acumulación peligrosa de cargas eléctricas son adecuados para aplicaciones Atex
• Temperatura alta/baja y resistencia ante el envejecimiento, ideal para todas las condiciones de servicio
• Disponible también en color negro para la identificación por códigos de colores
• Compuestos sin nitrosamina para proteger el entorno natural y la calidad de vida
• El factor de diseño 3:1 mejora la seguridad de los operarios y del equipo

Aplicaciones
• Aire
• Agua fría y caliente
• Productos químicos suaves

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm)
IH30351200/40 10
IH30351201/40 13
IH30351202/40 15
IH30351203/40 19
IH30351204/40 25
IH36351201/40 32
IH36351202/40 38
IH36351203/40 42
IH36351204/40 50

687PDC
687513