Manguera de transferencia multipropósito - GST II Black 15 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Longitud (m)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de transferencia multipropósito - GST II Black 15

Manguera de transferencia multipropósito - GST II Black 15

La barra GST II Black 15 es una manguera multipropósito extremadamente versátil y funcional.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.07 to 1.85 lb/ft, 0.10 to 2.76 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 1.5 MPa, 15 bar, 200 psi
  • Aplicación: Air, Multipurpose
  • Tipo de productos: Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: Delivery
  • Radio de curvatura mínimo: 1.575 to 9.843 inch, 40 to 250 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diámetro interior: 3/16 to 1-1/2 inch, 5 to 38 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Yarn
  • Diámetro exterior: 0.433 to 2.047 inch, 11 to 52 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La barra GST II Black 15 es una manguera multipropósito de baja presión diseñada para manejar aire, productos químicos ligeros y agua. El compuesto del tubo de EPDM se ha formulado especialmente para soportar la neblina de aceite, lo cual supone un valor añadido para esta tipología de productos y aporta un beneficio real para su control de existencias. Gracias a esta peculiaridad, resulta ideal para los sistemas de lubricación de herramientas de aire donde, además de aire, hay restos de aceite. Por último, pero no menos importante, se trata de un producto óptimo para los canales del mercado posventa y de los fabricantes de equipos originales (OEM).  

Mercados
• Industrial
• Construcción
• Agrícola

Características/beneficios
• Compuestos sin nitrosamina para proteger el entorno natural y la calidad de vida
• Capacidad permanente de los racores para garantizar unas prestaciones más eficientes y fiables
• Disponible también en color rojo para la identificación por códigos de colores
• El factor de diseño 4:1 mejora la seguridad de los operarios y del equipo

Aplicaciones
• Herramientas de aire
• Industria general
• Transferencia de agua

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm) Longitud (m)
IH709319200/40 5 40
IH709325200/100 6.5 100
IH709325200/40 6.5 40
IH709331200/100 8 100
IH709331200/40 8 40
IH709338200/100 9.5 100
IH709338200/40 9.5 40
IH709350200/100 13 100
IH709350200/40 13 40
IH709363200/100 16 100
IH709363200/40 16 40
IH709375200/40 19 40
IH7093100200/40 25 40
IH7093125204/40 32 40
IH7093150204/40 38 40

687PDC
687513