Manguera de transferencia multipropósito - GST II Black 20 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Longitud (m)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera de transferencia multipropósito - GST II Black 20

Manguera de transferencia multipropósito - GST II Black 20

La manguera GST II Black de 20 bar es una manguera multipropósito extremadamente versátil y funcional.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.11 to 0.50 lb/ft, 0.16 to 0.75 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Presión de trabajo máxima: 2.0 MPa, 20 bar, 300 psi
  • Aplicación: Air, Multipurpose
  • Tipo de productos: Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: Delivery
  • Radio de curvatura mínimo: 2 to 7.874 inch, 50 to 200 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diámetro interior: 0.256 to 0.984 inch, 6.5 to 25 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Yarn
  • Diámetro exterior: 0.551 to 1.437 inch, 14 to 36.5 mm
  • Medio: Air (Compressed Air with traces of Oil), Air (General Industrial Air), Air (Industrial Air, Compressed Air with traces of Oil), Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

La GST II Black de 20 bar es una manguera multipropósito de presión media diseñada para el tratamiento de aire, productos químicos ligeros y agua. El compuesto del tubo de EPDM se ha formulado especialmente para soportar la neblina de aceite, lo cual supone un valor añadido para esta tipología de productos y aporta un beneficio real para su control de existencias. Gracias a esta particularidad, resulta ideal para los sistemas de lubricación de herramientas de aire donde, además de aire, hay restos de aceite. Por último, pero no menos importante, se trata de un producto óptimo para los canales del mercado posventa y de los fabricantes de equipos originales (OEM).  

Mercados
• Industrial
• Construcción
• Agrícola

Características/beneficios
• Compuestos sin nitrosamina para proteger el entorno natural y la calidad de vida
• Capacidad permanente de los racores para garantizar unas prestaciones más eficientes y fiables
• Todos los tamaños disponibles en nuestras existencias para ofrecerle un servicio rápido y aprovechar cualquier oportunidad
• El factor de diseño 4:1 mejora la seguridad de los operarios y del equipo

Aplicaciones
• Herramientas de aire
• Industria general
• Transferencia de agua

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm) Longitud (m)
IH709325300/100 6.5 100
IH709331300/100 8 100
IH709338300/100 9.5 100
IH709350304/100 13 100
IH709363304/100 16 100
IH709375304/40 19 40
IH7093100304/40 25 40
IH709332300/100 8 100
IH709339300/100 10 100

687PDC
687513