Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker Olaer ha desarrollado una gama completa de bloques de seguridad de acumuladores para aplicaciones estándar y especiales. Un bloque de seguridad del acumulador ofrece una solución segura de mantenimiento y funcionamiento del acumulador.
Los bloques de seguridad de carbono y acero inoxidable de Parker incluyen características para hacer que la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los acumuladores hidráulicos sean cómodos y seguros. Por ejemplo, el bloque de seguridad se puede utilizar para aislar o apagar el acumulador si hay una fuga o para el mantenimiento general. La instalación de purga permite que el acumulador se drene convenientemente y la válvula de descarga hidráulica integrada minimiza la sobrepresurización.
Los bloques de seguridad se instalan en el lado del aceite de la mayoría de los acumuladores hidroneumáticos.
Mercados:
• Industrial
• Móvil
• Defensa
• Energía
• Energías renovables
• Marítimo
• Minería
• Petróleo y gas
• Ferrocarriles
Características/ventajas:
• Diseñado para hacer que la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los acumuladores hidráulicos sean fáciles y seguros.
• Adecuado para acumuladores de depósito, membrana y pistón.
• Compatible con aceites hidráulicos y aceites minerales (otros fluidos bajo demanda)
• Bloques de seguridad estándar disponibles para diferentes presiones (hasta 690 bar) y hasta el tamaño 32 (diámetro interno)
• Gran combinación de adaptadores y bloques adecuados para todos los tipos de acumulador o en línea.
• Hay disponibles productos personalizados; póngase en contacto con las oficinas de ventas locales de Parker con sus requisitos.
• Diseño compacto y reducción del tiempo de instalación y mantenimiento.
Aplicaciones
• Centrales hidráulicas
• Accionamiento de la válvula
• BOP de boca de pozo
• Suministro de energía de reserva
• Prensas hidráulicas
• Energía eólica
• Sistemas de lubricación
• Generación de energía eléctrica
• Transmisión y distribución de energía
• Plataformas de prueba
• Automatización de entretenimiento
• Moldeo
• Prensas plásticas
• Fundición a presión
• Instalaciones para ensamblado de vehículos
• Máquinas herramienta
• Equipos agrícolas
• Equipos de construcción
• Forestal
• Manipulación/grúas
• Camión
• Defensa
Función:
La función básica de la válvula de seguridad/bloque de apagado consiste en:
• Válvula de aislamiento manual para aislar el acumulador del circuito de todos los bloques de seguridad (también función de drenaje para el modelo DI 10)
• Válvula de drenaje manual para descomprimir el acumulador para todos los modelos (también función de aislamiento para el modelo DI 10) (control eléctrico opcional)
• Una válvula de descarga de presión CE con resorte calibrada a la presión de servicio máxima del acumulador (presión a petición)
No debe proteger el circuito hidráulico
• Puerto de roscado a presión (M)
Hemos incluido una selección muy pequeña de números de pieza disponibles; descargue el catálogo de acumuladores o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Algunos productos dentro de esta serie pertenecían anteriormente a la marca Olaer y Fawcett Christie Hydraulics.
| Selector Guides |
|---|
| Cross Reference Tool |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - Hydraulic Accumulators and Actuators |
| Productos | Diámetro nominal (DN) | Conexión |
|---|---|---|
| 35128811Y02 | 16 | 1"-1/4 BSP |
| 35172112Y02 | 10 | 3/4 " BSP |
| 35172111Y02 | 10 | 1"-1/4 BSP |
| 35172113J02 | 10 | 2" BSP |
| 35128812Y02 | 16 | 3/4" BSP |
| 35128813J02 | 16 | 2" BSP |
| 35129011Y02 | 24 | 1"-1/4 BSP |
| 35129013J02 | 24 | 2" BSP |
| 35172212Y02 | 20 | 3/4" BSP |
| 35172211Y02 | 20 | 1"-1/4 BSP |
| 35172213J02 | 20 | 2" BSP |
| 35172311Y02 | 32 | 1"-1/4 BSP |
| 35172313J02 | 32 | 2" BSP |