Dispositivo de medición SensoControl ServiceJunior | #SCJN-600-01


LOADING IMAGES
SCJN-600-01 SCJN-600-01

Dispositivo de medición SensoControl ServiceJunior | #SCJN-600-01

Los kits de prueba de diagnóstico ServiceJunior de Parker son ideales para medir la presión y capturar las fluctuaciones mínima y máxima digitalmente en cualquier sistema hidráulico o neumático.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Measuring Device
  • Precisión: ± 0.5 % FS
  • Color: n/a
  • Rango de medición de presión: 0 to 600 bar
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Mining, Off-road Machinery, Power Generation and Renewable Energy, Transportation
  • Estilo de productos: Measuring Device, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001), Measuring Device with Datalogger
  • Aplicación: Leakage Test, Maintenance and Service, Monitoring and Commissioning, Pressure Test, Quality Assurance and Laboratory
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Hydraulics, Process Control
  • Marca: Parker
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de productos: Diagnostic Testing Equipment
  • Serie del producto: ServiceJunior
  • Precisión: ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS
  • Rango de medición de presión: -1 to 1000 bar

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

El SensoControl ServiceJunior de Parker es un manómetro digital con una capacidad de memoria mínima/máxima y una pantalla gráfica. Cuenta con una tasa de escaneo de 10 ms y dispone de cubiertas de colores correspondientes a los diferentes rangos de medida para lograr una identificación fácil.

Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Moldeo
• Pruebas
• Mantenimiento y reparación, MRO

Características/beneficios:
• Los colores de la cubierta corresponden a los rangos de presión para facilitar la identificación visual
• La memoria Min./Máx. capta las pérdidas de presión y los picos momentáneos
• Fácil manejo con unidades de presión ajustables
• Adecuado para medir las presiones de los sistemas hidráulicos y neumáticos
• Estabilidad a largo plazo
• Giratorio

Aplicaciones:
• Equipos móviles
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas hidráulicos industriales
• Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de aire y de fluidos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614