Dispositivos de medición SensoControl Serviceman Plus
Los kits de prueba de diagnóstico ServiceJunior de Parker son ideales para medir la presión y capturar las fluctuaciones mínima y máxima digitalmente en cualquier sistema hidráulico o neumático.
California Residents: Prop-65 Warning
El SensoControl ServiceJunior de Parker es un manómetro digital con una capacidad de memoria mínima/máxima y una pantalla gráfica. Cuenta con una tasa de escaneo de 10 ms y dispone de cubiertas de colores correspondientes a los diferentes rangos de medida para lograr una identificación fácil.
Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Moldeo
• Pruebas
• Mantenimiento y reparación, MRO
Características/beneficios:
• Los colores de la cubierta corresponden a los rangos de presión para facilitar la identificación visual
• La memoria Min./Máx. capta las pérdidas de presión y los picos momentáneos
• Fácil manejo con unidades de presión ajustables
• Adecuado para medir las presiones de los sistemas hidráulicos y neumáticos
• Estabilidad a largo plazo
• Giratorio
Aplicaciones:
• Equipos móviles
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas hidráulicos industriales
• Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de aire y de fluidos
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
High Pressure Connectors Europe
Am Metallwerk 9
33659 Bielefeld, Germany
Teléfono
+49 (0) 521-4048-0
Fax
+49 (0) 521-4048-4280
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.