Dispositivos de medición SensoControl Serviceman Plus | #SCKIT-155-2-600


LOADING IMAGES
SCKIT-155-2-600

Dispositivos de medición SensoControl Serviceman Plus | #SCKIT-155-2-600

Los kits de prueba de diagnóstico SensoControl Serviceman Plus de Parker son ideales para medir y registrar datos de sistema críticos en cualquier sistema hidráulico o neumático.


Especificaciones técnicas

  • Tipo: Serviceman Plus CAN kit with 600 bar pressure sensor
  • Tipo de productos: Serviceman Plus analógico, Serviceman Plus CAN, Serviceman Plus analógico con certificado de calibración según la norma ISO 9001, kit analógico Serviceman Plus, kit analógico Serviceman Plus con sensor de presión de 600 bar, Serviceman Plus analógico p-Q, kit Serviceman Plus CAN, kit Serviceman Plus CAN con sensor de presión de 600 bar, kit analógico Serviceman Plus con certificado de calibración según la norma ISO 9001, kit analógico Serviceman Plus con sensor de presión de 600 bar según la norma ISO 9001, kit analógico Serviceman Plus con kit p-Q, kit Serviceman Plus CAN con sensor de presión de 600 bar calibrado según la norma ISO 9001, unidad de suministro eléctrico Serviceman Plus con conexión USB de 110/240 V CA, 1 A, cable de conexión USB de 2 m (para carga y conexión a PC), memoria USB Nano de 1 GB, cable de automóvil con conexión USB de 12/24 V CC , 1 A, carcasa del equipo

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Serviceman Plus del SensoControl de Parker es un medidor de diagnóstico robusto, portátil y fácil de usar. Gracias a la opción de comunicación mediante el sensor de bus CAN o de entradas analógicas tradicionales, el Serviceman Plus de Parker está disponible con 2 entradas analógicas o con una interfaz de estilo CAN para un máximo de 3 sensores CAN. Este instrumento de prueba compacto medirá la presión, el flujo, la temperatura y las RPM. Hay disponible una gran variedad de kits de prueba de presión.

Los kits de prueba de presión de estilo CAN incluyen lo siguiente:
• El Serviceman Plus de Parker (CAN)
• Carcasa de almacenamiento
• 1 o 2 transductores (elección del rango de presión y estilo de acoplamiento)
• 1 o 2 cables para transductores
• Cable CAN Y (kits con solo 2 transductores)
• Suministro eléctrico
• Resistencia del adaptador de terminales
• Software y documentación de SensoWin
• Cable de conexión USB
• Lápiz de memoria USB nano de 1GB
Las adiciones de expansión del kit opcional incluyen lo siguiente: otros transductores, sensores de flujo, sensor de temperatura, tacómetro, adaptador de tensión, cables (se piden por separado).

Los kits de prueba de presión de estilo analógico incluyen lo siguiente:
• El Serviceman Plus de Parker (analógico)
• Carcasa de almacenamiento
• 1 o 2 transductores (elección del rango de presión y estilo de acoplamiento)
• 1 o 2 cables para transductores
• Suministro eléctrico
• Software y documentación de SensoWin
• Cable de conexión USB
• Lápiz de memoria USB nano de 1GB
Las adiciones de expansión del kit opcional incluyen lo siguiente: otros transductores SensoControl, sensores de flujo, sensor de temperatura, tacómetro, adaptador de tensión, cables (se piden por separado).

El Serviceman Plus es una herramienta eficaz para medir y registrar muchos parámetros del sistema, además de la presión. Hay disponible una gran variedad de accesorios para medir el flujo, la temperatura del fluido y la velocidad de rotación. Para ampliar la funcionalidad del kit de prueba de presión básico, adquiera estos accesorios adicionales de SensoControl: transductores, sensores de flujo, sensor de temperatura, tacómetro, adaptador de tensión, cables (se piden por separado).

Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Moldeo
• Pruebas
• Mantenimiento y reparación, MRO

Características/beneficios:
• Los kits de presión se expanden fácilmente con los accesorios de SensoControl para utilizar plenamente las capacidades de diagnóstico del medidor Serviceman Plus de Parker
• Los transductores tienen un código de color que se corresponde con los rangos de presión para facilitar la identificación visual
• El software SensoWin permite el análisis de los datos cuando se descarga en un sistema operativo Windows
• Fácil funcionamiento intuitivo
• Adecuado para medir las presiones en los sistemas hidráulicos y neumáticos

Aplicaciones:
• Equipos móviles
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas hidráulicos industriales
• Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de aire y de fluidos
• Optimización del rendimiento del sistema
• Validación del sistema

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Software Downloads
SensoWin Setup
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
Documentación y materiales de referencia
Manual Parker Serviceman Plus
Descargas de software
Serviceman Plus Firmware Download
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614