Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 209 | #209KLIW26MEN


LOADING IMAGES
209KLIW26MEN
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido de rotura en seco con perfil de Parker, serie 209 | #209KLIW26MEN

Sistema de acoplamiento rápido de rotura en seco con un diámetro nominal de 9 para aplicaciones neumáticas y de tratamiento de fluidos en entornos sensibles de hasta 15 bar. Disponible en latón o acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Función: Dry-break
  • Tamaño de la conexión: G 3/4
  • Diámetro: 9 mm (nominal)
  • Caudal: 27 L/min (water)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Longitud: 94 mm
  • Presión de trabajo máxima: 15 bar, 218 psi
  • Diámetro exterior: 33 mm
  • Tamaño hexagonal: 32 mm
  • Válvula incluida: Yes
  • Material de la junta: EPDM
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquids
  • Peso: 0.3585 kg
  • Serie del producto: Series 209
  • Industria: Life Science, Process, Electronic Cooling, Industrial, Food & Beverage
  • Tipo de intercambio: Rectus Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: G 3/4
  • Conector compatible: Plug
  • Aplicación: Laboratory Gas Supply, Cooling of Electronic Components, Vacuum Applications, Food and chemical processing, Water and coolant lines, Thermal Management
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Tecnología: Fluid and Gas Handling
  • Función: Dry-break
  • Tipo de válvula: Flat Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-Plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick Connect
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
Safety Warning

Información del artículo

El sistema de acoplamiento de rotura en seco de Parker se ha desarrollado para aplicaciones en entornos sensibles; por ejemplo, en tecnología de análisis, en sistemas de refrigeración, en sistemas de transporte y en muchas aplicaciones con medios agresivos.
Este sistema de acoplamiento de manejo con una sola mano presenta tasas de fuga extremadamente bajas y un volumen mínimo de espacio muerto. El diseño no permite que se forme absolutamente ninguna bolsa de aire cuando se realiza el acoplamiento y solamente aparece una película casi imperceptible del medio canalizada en los cuerpos de las válvulas al desacoplarlo.

Mercados:
- Ciencias de la vida
- Procesos
- Refrigeración electrónica
- Industrial
- Alimentación y bebidas

Características/beneficios:
- Rotura en seco - Volumen muerto restante extremadamente bajo
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- Forma ergonómica del manguito para facilitar el manejo
- Fuerzas de conexión bajas
- Cuerpo de la válvula protegido por un diseño de collarín
- Superficie limpia y sin depósitos (RZ16)
- Alto índice de vacío

Aplicaciones:
- Suministro de gas de laboratorio
- Enfriamiento de componentes electrónicos
- Aplicaciones de vacío
- Procesamiento químico y de alimentos
- Líneas de agua y refrigerante

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098