C3S063V2F12I21T40M00 - Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA) | Parker NA

Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA) | #C3S063V2F12I21T40M00

Click to View CAD Model

Accionamiento/controlador de servo de un eje - Serie Compax3S: 6,3 A/1*230 V CA (salida de 2,5 kVA) | #C3S063V2F12I21T40M00

Accionamientos autónomos servo C3S063V2: índice potencia 2,5 kVA y funciones tecnológicas escalables, desde accionamientos IEC 61131 inteligentes con módulos función electrónicos CAM y PLCopen, hasta control analógico posición, velocidad o par.


Especificaciones técnicas

  • Tecnología de retroalimentación: Incremental Encoder
  • Opción de la interfaz: CANopen Interface
  • Opción de tecnología: Electronic-CAM Control based on IEC61131
  • Opciones de integración adicionales: None
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Accionamiento de servo
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único
  • Serie del producto: Compax3
  • Voltaje de entrada: 1*230 V CA VAC
  • Corriente continua de salida nominal: 6,3 A A
  • Tipo de motor compatible: Servo sin escobillas
    Servo de accionamiento directo
    Servo sin marco
    Inducción
    Servo lineal
    Husillo, Direct Drive Servo, Frameless Servo, Induction, Linear Servo, Spindle
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Resolver
    Encoder incremental
    Encoder EnDat absoluto
    Encoder absoluto Hiperface, Incremental Encoder, EnDat Absolute Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • Modos de control: Control programable: IEC 61131
    Engranaje electrónico
    CAM electrónica
    Control de posición (mando externo)
    Control de velocidad (mando externo)
    Control de par (mando externo)
    Entrada de mando analógica
    Entrada de mando de paso/dirección, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • Interfaz de comunicación: RS232/RS485
    CANopen
    DeviceNet
    Profibus
    Profinet
    PowerLink
    Ethernet TCP/IP
    EtherCAT, CANopen, DeviceNet, Profibus, Profinet, PowerLink, Ethernet TCP/IP, EtherCAT
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)
    UL reconocido
    cUL reconocido
    Cumplimiento con RoHS, UL Recognised, cUL Recognised, RoHS Compliance
Safety Warning

Información del artículo

Compax3 es la plataforma global de Parker para accionamientos de servo que ofrece una gran variedad de módulos de accionamiento de servo de alto rendimiento, tanto de uno como de varios ejes, así como controladores hidráulicos. La serie 'C3S' de accionamientos autónomos de servo de un eje de potencia baja o media y los accionamientos/controladores de servo ofrecen un rango de potencia de salida de 1 a 25 kVA, con opciones de suministro eléctrico de entrada de 1/3*230 V CA hasta 3*480 V CA.



Sobre la base de funciones tecnológicas escalables, los accionamientos Compax3 pueden resolver un amplio rango de tipos de aplicación, desde pares de torsión/velocidades analógicas básicas y control de pasos/dirección, hasta accionamientos inteligentes con control CAM electrónico avanzado y módulos de función PLCopen, programables según la norma IEC 61131-3 con el entorno de desarrollo CoDeSys.



Mercados:

• Automatización de fábricas

• Maquinaria para embalaje

• Otras aplicaciones industriales



Características/beneficios:

• Accionamientos para todo tipo de motores: tecnologías de motores síncronos, asíncronos, motores lineales y de par

• Compatibles con la mayoría de dispositivos de retroalimentación, como resolvers, encoders rotatorios y lineales incrementales, encoders absolutos seno-coseno de giro simple/múltiple (interfaces EnDat e Hiperface) y sensores Hall analógicos/digitales.

• Programación según la norma IEC61131-3

• Software de aplicación integrado

• Seguridad basada en el accionamiento



Aplicaciones:

• Máquinas para embalaje

• Máquinas de formación de material

• Máquinas para impresión

• Máquinas para manipulación



Especificaciones técnicas C3S063V2:

• Potencia de salida nominal: 2,5 kVA

• Suministro de entrada de accionamiento: 1*230 V CA

• 1 salida de encoder/1 entrada de encoder

• 8 entradas digitales/4 salidas digitales*

• 2 entradas analógicas (14 bits)*

• 2 salidas analógicas (8 bits)*

*ampliable mediante módulos ES de ampliación basados en bus de campo



Funciones tecnológicas:

• I10T10: Control de accionamiento mediante comando analógico de velocidad/par de torsión, entrada de paso/dirección, entrada de encoder

• I12T11: Posicionamiento mediante E/S digital, RS232/RS485, posicionamiento absoluto/incremental,

posicionamiento en relación a la marca de registro, caja de cambios electrónica, posicionamiento dinámico

• T30: Programación basada en IEC 61131-3 con CoDeSys

- Módulos de función PLCopen

- Módulos estándar de la norma IEC 61131-3

- Módulos de función específicos C3

• T40: según las características de T30, con funcionalidad de cámara electrónica avanzada



Potente herramienta de software de asistencia para PC para varios ejes "Parker Integrated Engineering Tool", con "Compax3 ServoManager":

- Configuración guiada, con asistentes de configuración fáciles de usar

- Función de osciloscopio de 4 canales integrada

- Asistencia de configuración

- Diagnóstico/mantenimiento/servicio

- MotorManager

- CamDesigner integrado para creación de levas



ServoSignalAnalyzer para Compax3: Análisis de señal basado en PC para la optimización del sistema mecatrónico

• Análisis y optimización del sistema mecánico

- Medición sencilla del comportamiento dinámico del sistema mecánico

- Análisis de las vibraciones de la estructura mecánica

• Análisis y optimización del sistema de control

- Optimización mejorada y más rápida del controlador

- Eliminación específica de las perturbaciones en los puntos de resonancia mecánicos



Seguridad funcional con Compax3S

- Consulte la pestaña "Product Support" (asistencia al producto) para obtener más información sobre seguridad y descargas


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859