Reductores de racores, olivas y tuercas de acero inoxidable | #1810 06 00


LOADING IMAGES
1810 06 00
Click to View CAD Model

Reductores de racores, olivas y tuercas de acero inoxidable | #1810 06 00

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero inoxidable, fluoropolímero o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): M10x1
  • Material de la tuerca: na
  • Material del manguito: na
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 6
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: Metric
  • D.E. del tubo de la conexión 3 (mm): na
  • D.E. del tubo de la conexión 4 (mm): na
  • Tipo de productos: Stainless Steel Compression Fittings
  • Forma: Stainless steel nut
  • Presión de trabajo máxima: 80 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °C
  • Cantidad por caja: 5
  • Peso: 0.007 kg
  • Aplicación: Procesos alimentarios, transmisión de fluidos, sistemas neumáticos, proceso de automoción, petroquímico, refrigeración y calefacción, químico, petróleo y gas en alta mar
  • Medio: Muchos fluidos
  • Cumplimiento con especificaciones: DIRECTIVA: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), Directiva: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177,1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero inoxidable, fluoropolímero o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris. El uso de un solo racor para múltiples materiales y tamaños de tubos permite mejorar la gestión de las existencias y reduce los costos de inventario.

Características/beneficios:

- Solución eficiente

• Reduce las dimensiones de ocupación de espacio
• Rápido y fácil de montar, sea cual sea el diámetro y el material del tubo
• Mejora de la gestión de las existencias
• Sin silicona

- Combinaciones múltiples

• Un solo conector para un máximo de 3 materiales y tamaños de tubos diferentes.
ejemplo:
Tubería avanzada de PE de 6 mm de diámetro exterior
tubería de acero inoxidable de 8 mm de diámetro exterior
tubería de fluoropolímero de 12 mm de diámetro exterior o manguera de PVC trenzado de 10 mm de diámetro interior
• Una gama completa de olivas y tuercas para optimizar todas las operaciones de montaje

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Otras aplicaciones de fabricación
• Petróleo y gas
• Procesamiento de productos químicos industriales

Aplicaciones:

• Equipos neumáticos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuado para fluidos industriales corrosivos

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Se conecta al tubo de acero inoxidable
• Se conecta al tubo de fluoropolímero
• Se conecta al tubo de polímero
• Reductor de acero inoxidable
• Racores neumáticos

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1935/2004
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 94/09/CE (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles

Tipos de producto:

• Reductor de 3 piezas
• Oliva de acero inoxidable
• Tuerca de acero inoxidable
• Adaptador serrado para mangueras
• Soporte de tubos de acero inoxidable

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098