881-20 - Suction and Return Line Hose 62-300 PSI – 881 Hose | Parker NA

Suction and Return Line Hose 62-300 PSI – 881 Hose | #881-20

881-20

Suction and Return Line Hose 62-300 PSI – 881 Hose | #881-20

Parker's 881 hose is a suction and return line hose that has a working pressure range of 62-300 PSI which is designed for high temperature applications.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -20
  • Peso: 1.32 kg/m, 0.89 lb/ft
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE 100R4, SAE J1943, USCG HF
  • Conector compatible: 43 Series, 81 Series, 88 Series
  • Diámetro interior: 1-1/4 inch, 31.8 mm
  • Aplicación: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Rango de presión de vacío: 28 inch-Hg, 95 kPa
  • Material del refuerzo de la manguera: Multiple Braids of Fiber with Wire Helix
  • Diámetro interior de manguera nominal: 31 mm
  • Diámetro exterior: 1.780 inch, 45.3 mm
  • Presión de trabajo máxima: 200 psi, 1.4 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, MSHA Approved
  • Radio de curvatura mínimo: 8 inch, 203 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 257 °F, 125 °C
  • Factor de diseño: 4:1
Safety Warning

Información del artículo

Parker's 881 hose is a suction and return line hose that has a working pressure range of 62-300 PSI which is designed for high temperature applications. The 881 hose is designed, built, and tested to meet SAE 100R4 performance specifications. Sizes range from ¾” to 2-½” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Transportation
• RV & Bus
• Military
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Forestry
• Railroad
• Utility Equipment
• Personnel Lift Equipment
• Machine Tool
• Oil Field Service
• Waste & Refuse
• Material Handling
• Marine
• Paving & Road Maintenance
• Ground Support Equipment
• Industrial
• Mining

Features/Benefits:
• 62-300 PSI working pressure in different sizes
• SAE J517 100R4 / SAE J1942 Performance Specifications
• Oil and weather-resistant synthetic rubber cover, MSHA accepted

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils

Compatible Fittings:
• 43 series fittings
• 81 series fittings
• 88 series fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583